(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
648円
税込単価
713円

ガラスやアクリル板に最適。【特長】・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS 外形図

製品仕様

型番扉幅扉高さガラス厚扉質量質量
GH34-8SS450以下700以下4、5、64kg以下/2ヶ21g

※ガラスサイズは質量を優先してください。

部品構成

SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS 部品構成図

部品材料表

No.部品名材料仕上/色
1本体ステンレス鋼(SUS304)素地
2アーム
3ステンレス鋼
4化粧プレートアルミニウム合金スピン仕上、シルバーアルマイト処理
5ワッシャ塩化ビニル樹脂(PVC)クリアー
6※プレート取付ねじステンレス鋼素地

※十字穴付トラス小ねじM3×6

技術情報・設計アイデア

ガラス加工図

SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS ガラス加工図

ガラス厚により穴加工位置が変わります。

ガラス加工図

ガラス厚Aかぶせ代
4198
5187
6176

注意・禁止事項

丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-34/8SS

1個

648( 713円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスやアクリル板に最適。

【特長】
・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。

カタログ

 

GH-34/8SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SSの型番GH-34/8SSのページです。
型番GH-34/8SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

      180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

      180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

        ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

          ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

          ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

            キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用

            キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用

              LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

              LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

                エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH)

                エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH)

                  ラバトリーヒンジ No.601A

                  ラバトリーヒンジ No.601A

                    ステンレスコーナーヒンジ FB-1615

                    ステンレスコーナーヒンジ FB-1615

                      エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

                      エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

                        ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用

                        ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用

                          ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

                          ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション ベスト タキゲン製造 イマオコーポレーション スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 648円 558円 3,851円 30,679円 668円 5,400円 14,899円 1,086円 5,687円 10,539円 848円 749円 7,197円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ハタ蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ダンパー なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 黄銅 亜鉛合金 ステンレス鋼 ポリアミド SUS304 ステンレス鋼鋳物(SUS304) ポリアミド ステンレス鋼鋳物(SUS304)
                            長さ(mm) 37.6 38.5 60 72 38 36.5 46 - 116 155 - 38.5 127
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました