(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-HG-ALM3020-8
アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型 ファスナー AS

アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型 AS-HG-ALM3020-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円

【特長】・余分な座金などは不要です・摺動部に樹脂ブッシュを装着しています・動き...

詳細情報を確認する

AS-HG-ALM3020-8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型 外形図01

AS-HG-AL-M3020

アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型 外形図02

AS-HG-AL-M3030

アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型 外形図03

AS-HG-AL-M3040

アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型 外形図04

AS-HG-AL-M4040

製品仕様

アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型 使用例00

【取付方法】
※ 扉の端までの寸法を2mm以下にしてください。

規格表

セット型番適合アルミフレーム構成部品
AS-HG-AL-M3020-8溝幅6
溝幅8
丁番 AS-HG-AL-M3020:1ヶ
ASナット AS-8M5:2ヶ
六角穴付皿ボルト M5×12:2ヶ
AS-HG-AL-M3030-8溝幅8丁番 AS-HG-AL-M3030:1ヶ
ASナット AS-8M5:4ヶ
AS-HG-AL-M3040-10溝幅8
溝幅10
丁番 AS-HG-AL-M3040:1ヶ
ASナット AS-10M5:2ヶ
六角穴付皿ボルト M5×16:2ヶ
AS-HG-AL-M4040-8溝幅8丁番 AS-HG-AL-M4040:1ヶ
ASナット AS-8M5:4ヶ
AS-HG-AL-M4040-10溝幅10丁番 AS-HG-AL-M4040:1ヶ
ASナット AS-10M5:4ヶ

型番リスト

型番
幅(mm)
適合アルミフレーム溝幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-HG-ALM3020-8

43
8

1個

3,831( 4,214円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・余分な座金などは不要です
・摺動部に樹脂ブッシュを装着しています
・動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています
【用途】
・アルミフレームの取付構にぴったり合う、アルミフレーム専用丁番です

カタログ

 

AS-HG-ALM3020-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型の型番AS-HG-ALM3020-8のページです。
型番AS-HG-ALM3020-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型

アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型

    クリーンヒンジ ASセット_AS-HG-CV

    クリーンヒンジ ASセット_AS-HG-CV

      長蝶番 LH型

      長蝶番 LH型

        ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

        ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

          ステンレス鋼製長蝶番 LHN型

          ステンレス鋼製長蝶番 LHN型

            ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型

            ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型

              270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

              270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

                180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                  押出蝶番 B-218

                  押出蝶番 B-218

                    ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-32

                    ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-32

                      センターヒンジ CH-75型 ASセット アルミフレーム取付用

                      センターヒンジ CH-75型 ASセット アルミフレーム取付用

                        アルミ合金製丁番 AS-HG-ALM3030

                        アルミ合金製丁番 AS-HG-ALM3030

                          アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型

                          アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,489円 2,449円 701円 2,297円 5,871円 4,504円 4,936円 2,399円 20,000円 68円 3,309円 2,989円 2,989円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 蝶番関連部品 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 アルミ合金 アルミ合金 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛合金 アルミニウム合金 ポリアミド 亜鉛合金 アルミ合金 アルミ合金
                            長さ(mm) 68 - - 26.5 - 68 - 30 2000 - 125 68 68
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-HG-ALM3030-8
                            AS-HG-ALM3040-10
                            AS-HG-ALM4040-10
                            AS-HG-ALM4040-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            適合アルミフレーム溝幅
                            (mm)

                            3,489円

                            ( 3,838円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            508

                            4,049円

                            ( 4,454円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5710

                            4,182円

                            ( 4,600円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6410

                            4,504円

                            ( 4,954円 )
                            1個 -

                            4日目

                            648

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました