(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-HG-IS40
ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型 ファスナー AS

ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型 AS-HG-IS40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
488円
税込単価
537円

【特長】・研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。【用途】・アルミフレーム...

詳細情報を確認する

AS-HG-IS40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型 外形図01

AS-HG-IS40

ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型 外形図02

AS-HG-IS65

ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型 外形図03

AS-HG-IS90

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)本体1ステンレス鋼
(SUS304)
鏡面バフ研磨
(2)本体2
(3)-

規格表

型 番耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ
AS-HG-IS40697
AS-HG-IS6515716
AS-HG-IS9033334

注意・禁止事項

  • 耐荷量は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-HG-IS40

40
35
10

1個

488( 537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
【用途】
・アルミフレームに取り付けできる。

カタログ

 

Loading...

AS-HG-IS40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型の型番AS-HG-IS40のページです。
型番AS-HG-IS40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

    ステンレス鋼製蝶番_SR型

    ステンレス鋼製蝶番_SR型

      ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C

      ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C

        ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

        ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

          ステンレス段付蝶番 HHPSSD

          ステンレス段付蝶番 HHPSSD

            ステンレス段付蝶番 HHSD

            ステンレス段付蝶番 HHSD

              #55U SPCC鋼板蝶番 UC 薄口

              #55U SPCC鋼板蝶番 UC 薄口

                ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                  片折蝶番 KOH-80

                  片折蝶番 KOH-80

                    フラッシュ蝶番

                    フラッシュ蝶番

                      フラット ヒンジ (AFTH)

                      フラット ヒンジ (AFTH)

                        両折蝶番_ROH-80

                        両折蝶番_ROH-80

                          ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                          ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ ミスミ 協同金属 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 488円 488円 879円 2,352円 798円 439円 65円 3,738円 818円 588円 1,513円 978円 1,797円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 段付き蝶番 段付き蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) SUS304 SUS304 スチール ステンレス鋼(SCS14) アルミニウム ステンレス鋼(SUS304)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め -

                            ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販設備付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            外販設備品に付帯の扉及びカバー部に対する開閉補助機構として利用しています。防錆効果を期しステンレス製商品の中からサイズや実装環境等各種の要素を比較検討した結果、型番:AS-HG-IS65が最適と判断し採用に至りました。期待通りの商品であったため、以降の安心利用を鑑みリピートオーダーや類似用途に、この商品を優先的に採用しています。ミスミサイトに対しては潤沢な品数や使い勝手の良さ等、過不及ない満足感を得ており平素より愛用しています。更なる利便性向上を願い要望を後述します。2DCADデータの更なる拡充及び正面、側面、平面の視点でそれぞれデータが用意されている事。(当社は、三方図作成の際に2DのCADデータをダウンロードし添付利用しているためです)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-HG-IS65
                            AS-HG-IS90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)

                            (mm)

                            1,011円

                            ( 1,112円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106550

                            1,797円

                            ( 1,977円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            109060

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました