(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PP-60L
ステンレス鋼製PPヒンジ PP-60型 インセット扉用 ヒンジ PP-60

ステンレス鋼製PPヒンジ PP-60型 インセット扉用 PP-60L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円

扉の開閉には欠かせないピボットヒンジ。【特長】・ステンレス鋼製のため、耐食性に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

PP-60L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS製PPヒンジインセット扉用PP-60の寸法図 ※本図は右用を表示。

寸法図
※本図は右用を表示。

側面図/閉じたとき

側面図/閉じたとき

側面図/開いたとき

側面図/開いたとき

製品仕様

型番左右勝手材料仕上扉幅扉高さ耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
PP-60R右(右下・左上用)ステンレス鋼(SUS430)素地450以下700以下39422
PP-60L左(左下・右上用)

使用例

使用例

型番リスト

型番
勝手違い
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-60L

左用
10

1個

491( 540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせないピボットヒンジ。
【特長】
・ステンレス鋼製のため、耐食性に優れている。
・本体仕上げは素地。
・幅は114mmで、長さは4.5mm、質量は22gで構成されている。
・取り付けはねじ止めで行う。
・勝手違いの左用、右用の2つのタイプより選択可能。
・扉幅は450cm以下で、扉高さは700cm以下の範囲で適応可能。
【用途】
・扉を開閉させるための固定具として利用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

PP-60Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製PPヒンジ PP-60型 インセット扉用の型番PP-60Lのページです。
型番PP-60Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製PPヒンジ PP-60型 インセット扉用

ステンレス鋼製PPヒンジ PP-60型 インセット扉用

    ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

    ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

      180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

      180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

        ピン ロック ヒンジ  (PLH)

        ピン ロック ヒンジ (PLH)

          スイングドアヒンジ 4000型・4500型

          スイングドアヒンジ 4000型・4500型

            ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

              180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

              180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

                GH-450型 ガラス蝶番(インセット扉用)(キャッチ付き)

                GH-450型 ガラス蝶番(インセット扉用)(キャッチ付き)

                  ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

                  ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

                    ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                    ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 SOWA
                      通常価格 491円 17,550円 6,216円 1,395円 20,520円 30,679円 3,181円 9,477円 558円 22,668円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                      種類 ピボット蝶番 ガラス蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                      付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) キャッチ付き なし(通常) ストッパー・クリック
                      本体材料 ステンレス鋼(SUS430) 黄銅 亜鉛合金 亜鉛ダイカスト 黄銅(真鍮)/鋼 黄銅 亜鉛合金 黄銅 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス
                      長さ(mm) 4.5 65 102 30 - 72 66 45 38.5 90
                      幅(mm) 114 90 - 17 - 80 - 47.8 - 114

                      ステンレス鋼製PPヒンジ PP-60型 インセット扉用のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      木製品(建具)のインセット扉開閉に使用
                      評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                      木製品(建具)のインセット扉開閉に対する付帯部品として使用しました。薄手、小ぶりのサイズ感がちょうどよく採択しました。当社の利用に見合う寸法で絞り込んだ結果選択肢が少ない中でもこちらの商品は性能が良く、実装が容易と結果に満足出来ました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      PP-60R
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?勝手違い

                      491円

                      ( 540円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10右用

                      蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました