(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用 (レビュー)

通常価格(税別)
881円
税込価格
969円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
扉の開閉には欠かせないPLヒンジです。
【特長】
・ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
・キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です。

(i)ご注意

  • 扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。

LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型
    評価 4.0満足度:4.02022/05/25
    この商品は自社で使用している金型にカバーを設置しましたので、そのカバーを開閉式にするために購入したものになります。このカバーを開閉式に変更できたのは良かったのですが、開閉する際に若干の力を要する程度の硬さが気になるところです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

    ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用)

    ステンレス鋼製PLヒンジ PL-60型(かぶせ扉用)

      ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用

      ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用

        180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

        180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

          200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

          200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

            ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

              ピン ロック ヒンジ(PLH568)

              ピン ロック ヒンジ(PLH568)

                ウエルド オン スクリュー ヒンジ (WSH)

                ウエルド オン スクリュー ヒンジ (WSH)

                  ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製)

                  ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製)

                    SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

                    SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

                      平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                      平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                        180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

                        180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

                          マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH)

                          マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション イマオコーポレーション タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション
                            通常価格 881円 692円 470円 3,026円 6,099円 17,550円 1,154円 785円 4,904円 648円 255円 2,878円 2,521円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ピボット蝶番 ピボット蝶番 ピボット蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 平蝶番 ガラス蝶番 蝶番関連部品 特殊蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS430) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SCS14) 黄銅 スチール スチール ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - 亜鉛合金 亜鉛ダイカスト
                            長さ(mm) 23 20 40 66 69 65 56 - 150 37.6 27 69 -
                            幅(mm) 65 94.5 74.5 - 47 90 - - - - - - 14

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。