(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,390円
税込単価
3,729円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106 外形図

製品仕様

270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106 製品仕様
部品名材 料仕上/色
(1)本体亜鉛合金ブラック
(2)ステンレス鋼素地
(3)スタッドボルトブラック

・ナット、ワッシャーは付属していません。

規格表

型 番開き角度質量g
218-9106270°140

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

218-9106

10

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

カタログ

 

218-9106で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106の型番218-9106のページです。
型番218-9106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

    270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92

    270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92

      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業
      通常価格 3,390円 2,797円
      通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
      種類 平蝶番 平蝶番
      付加機能 なし(通常) なし(通常)
      本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金
      長さ(mm) 50 60
      幅(mm) 76 76

      270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました