(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,297円 1,904円
税込単価
2,527円 2,094円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108 外形図

製品仕様

型番開き角度耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
218-9108270°15215127

製品構成

No.部品名材料仕上/色
(1)本体亜鉛合金ブラック
(2)ステンレス鋼素地

構造

270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108 構造図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

218-9108

10

1個

2,297円

1,904

( 2,094円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

218-9108で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108の型番218-9108のページです。
型番218-9108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

    270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

    270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

      180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

      180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

        270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

        270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

          270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

          270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

            270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92

            270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92

              270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

              270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

                黄銅二軸蝶番 B-210

                黄銅二軸蝶番 B-210

                  両折蝶番_ROH-80

                  両折蝶番_ROH-80

                    ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                    ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                      ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                      ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                        片折蝶番 KOH-80

                        片折蝶番 KOH-80

                          ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

                          ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,297円 1,997円 3,133円 3,390円 2,297円 2,797円 4,694円 2,266円 978円 3,826円 2,897円 818円 438円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SCS14) 快削黄銅 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 50 - - 50 50 60 - - 80 - - 80 -
                            幅(mm) 76 - - 76 63 76 - - 57 38 - 69.5 -

                            270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品の扉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/22
                            製品の扉に使用しました。
                            サイズ、種類等豊富で、短納期。
                            品質も問題ありません。
                            大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました