(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:218-9104
270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用) ヒラチョウバン 218

270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用) 218-9104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,536円
税込単価
2,790円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:亜鉛合金製。

詳細情報を確認する

218-9104 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用) 外形図

製品仕様

部品構成

270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用) 部品構成図

部品材料表

No.部品名材料仕上/色
1本体亜鉛合金ブラック
2ステンレス鋼素地

規格表

270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用) 規格表

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

218-9104

50
50
10

1個

2,536( 2,790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:亜鉛合金製。

カタログ

 

Loading...

218-9104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)の型番218-9104のページです。
型番218-9104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

    180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

    180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

      ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

      ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

        横長蝶番

        横長蝶番

          ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

          ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

            LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

            LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

              LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型

              LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型

                ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                  ステンレス鋼製ガードリブ蝶番 HG-BF1

                  ステンレス鋼製ガードリブ蝶番 HG-BF1

                    オール樹脂製平蝶番 218-9220

                    オール樹脂製平蝶番 218-9220

                      ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

                      ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

                        LAMP クリーンヒンジ HG-CV型

                        LAMP クリーンヒンジ HG-CV型

                          ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

                          ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,304円 3,290円 2,497円 382円 2,897円 618円 578円 1,797円 858円 465円 301円 1,887円 588円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 ストッパー・クリック なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ポリアセタール PBT ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ポリアミド ステンレス鋼(SUS430) アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接

                            270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            外販装置付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/26
                            外販装置用密閉筐体に対する機構部品(ヒンジ)として使用しています。信頼のおけるブランド力また、それに違わぬ性能と使い勝手を有する商品として過不及ない満足感を得ており、類似用途が発生した際には型番:218-9104を優先的にリピートで採択しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            218-9004
                            218-9204
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)

                            (mm)

                            2,304円

                            ( 2,534円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104040

                            2,721円

                            ( 2,993円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106060

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました