(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:418-9302.33-00014
180°開き面付小型蝶番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付 ヒラチョウバン 418-9302

180°開き面付小型蝶番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付 418-9302.33-00014

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,355円
税込単価
3,691円

180°開きの面付蝶番です。【特長】・ワンタッチ取付です。・取り付けに、ねじ、...

詳細情報を確認する

418-9302.33-00014 の仕様・寸法情報

商品情報

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9302の仕様

180°開き面付小型丁番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付:関連画像

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9302 イメージ

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9302の寸法例

 

(単位:mm)

 

180°開き面付小型丁番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付:関連画像

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9302 寸法図

180°開き面付小型丁番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付:関連画像

180°開き面付小型丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 418-9302 取付加工図

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 亜鉛合金 ブラック(418-9302.33)
マットクロムめっき(418-9302.40)
(2) ステンレス鋼 素地
(3) フック部 焼結鋼 -

 

(単位:mm)

 

品番 適応板厚 開き角度 質量g
418-9302.33-00008 0.6~0.9 180° 27
418-9302.33-00010 0.8~1.1
418-9302.33-00014 1.2~1.5
418-9302.33-00020 1.8~2.1
418-9302.33-00024 2.2~2.5
418-9302.40-00008 0.6~0.9
418-9302.40-00010 0.8~1.1 28
418-9302.40-00014 1.2~1.5
418-9302.40-00020 1.8~2.1
418-9302.40-00024 2.2~2.5

型番リスト

型番
本体仕上
適用板厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

418-9302.33-00014

ブラック
1.2~1.5
10

1個

3,355( 3,691円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

180°開きの面付蝶番です。
【特長】
・ワンタッチ取付です。
・取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要なスナップイン仕様です。
・溶接の必要もなく、取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。
・取付仕様は両側スナップインタイプです。
【用途】
・インセット扉に使用。

カタログ

 

418-9302.33-00014で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き面付小型蝶番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付の型番418-9302.33-00014のページです。
型番418-9302.33-00014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き面付小型蝶番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付

180°開き面付小型蝶番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付

    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

      HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ

      HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ

        180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

        180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

          ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型

          ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型

            LAMP クリーンヒンジ HG-CV型

            LAMP クリーンヒンジ HG-CV型

              ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型

              ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型

                LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

                LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

                  エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFE)(EFH)

                  エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFE)(EFH)

                    180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                    180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                      アジャスタブルヒンジ E6-101

                      アジャスタブルヒンジ E6-101

                        オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

                        オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

                          重量用ステンレス鋼製蝶番 FHS型

                          重量用ステンレス鋼製蝶番 FHS型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,327円 1,797円 2,197円 3,290円 2,997円 1,887円 1,836円 618円 417円 2,399円 1,697円 1,428円 1,689円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) トルク(フリーストップ) その他 なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛ダイカスト 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) ポリアセタール ポリアミド 亜鉛合金 ポリアセタール ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 30 65 - - 68 - - 50 - 30 25.5 105 -
                            幅(mm) 34 56 - - - 60 - 60 - 25 30.5 54 -

                            180°開き面付小型蝶番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            418-9302.33-00008
                            418-9302.33-00010
                            418-9302.33-00020
                            418-9302.33-00024
                            418-9302.40-00008
                            418-9302.40-00010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体仕上 適用板厚
                            (mm)

                            3,355円

                            ( 3,691円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ブラック0.6~0.9

                            3,355円

                            ( 3,691円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ブラック0.8~1.1

                            3,609円

                            ( 3,970円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ブラック1.8~2.1

                            3,355円

                            ( 3,691円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ブラック2.2~2.5

                            3,327円

                            ( 3,660円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10マットクロームめっき0.6~0.9

                            3,587円

                            ( 3,946円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10マットクロームめっき0.8~1.1

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました