(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:218-9102
180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218 ヒラチョウバン 218

180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218 218-9102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,183円
税込単価
3,501円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

詳細情報を確認する

型番

218-9102 解除

Loading...

218-9102の仕様・寸法情報

種類平蝶番付加機能なし(通常)
本体材料[亜鉛合金] 亜鉛合金長さ(mm)50
幅(mm)50勝手違い左右兼用
取付方法ねじ止め取付種類[おねじボルト付] おねじボルト付
用途標準開き角度(deg)180
本体仕上ブラックRoHS ?10

商品情報

外形図

180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218 外形図

製品仕様

製品構成

No.部品名材料仕上/色
(1)本体亜鉛合金ブラック
(2)ステンレス鋼素地
(3)スタッドボルトブラック

構造

180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218 構造図

規格表

180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218 規格表

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

218-9102

50
50
10

1個

3,183( 3,501円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218の型番218-9102のページです。
型番218-9102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

    270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

    270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

      270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

      270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

        270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

        270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

          270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92

          270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92

            270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

            270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

              270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

              270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

                黄銅二軸蝶番 B-210

                黄銅二軸蝶番 B-210

                  ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

                  ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

                    ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                    ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                      180°開き面付小型丁番 418-9301型 インセット扉用 ワンタッチ取付

                      180°開き面付小型丁番 418-9301型 インセット扉用 ワンタッチ取付

                        両折蝶番_ROH-80

                        両折蝶番_ROH-80

                          ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                          ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,133円 2,297円 3,390円 1,997円 2,797円 4,694円 2,297円 2,266円 438円 2,897円 2,493円 978円 3,826円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛合金 快削黄銅 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SCS14)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ワンタッチ ねじ止め ねじ止め

                            180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            218-9002
                            218-9202
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)

                            (mm)

                            3,133円

                            ( 3,446円 )
                            1個 -

                            4日目

                            104040

                            4,400円

                            ( 4,840円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106060
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)

                            (mm)

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト