(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:212-9017
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用) ヌキサシチョウバン 212-90

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用) 212-9017

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,730円
税込単価
3,003円

従来のヒンジに比べてデッドスペースが少ない連続扉用抜き差し丁番。【特長】・扉を...

詳細情報を確認する

212-9017 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用) 外形図

製品仕様

部品名材 料仕上/色
(1)本体A亜鉛合金ブラック
(2)本体B
(3)ピン光沢クロメート処理
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用) 製品仕様

 取付加工図

規格表

型 番左右勝手取付ねじ仕様適応板厚フレーム取付穴寸法質量g
212-9015右用M6ねじ取付タイプ1.5~2□8またはφ10133
212-9016M6皿ねじ取付タイプφ6.2128
212-9017左用M6ねじ取付タイプ□8またはφ10132
212-9018M6皿ねじ取付タイプφ6.2126

型番リスト

型番
勝手違い
取付種類
フレーム取付穴寸法(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

212-9017

左用
丸穴
□8またはφ10
10

1個

2,730( 3,003円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来のヒンジに比べてデッドスペースが少ない連続扉用抜き差し丁番。
【特長】
・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱可能。
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開く。
・抜き差しピンにより扉の着脱が容易。
・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応。

カタログ

 

212-9017で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)の型番212-9017のページです。
型番212-9017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

    180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

    180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

      180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

      180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

        180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

        180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

          180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

          180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

            180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

            180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

              180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

              180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

                180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

                180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

                  180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                  180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                    180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                    180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                      160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                      160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                        LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                        LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                          ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053-2

                          ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053-2

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 2,730円 2,721円 3,991円 2,265円 1,416円 4,271円 1,905円 1,033円 2,046円 945円 6,054円 1,263円 814円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304)
                            長さ(mm) 70 60 82 - - 70 70 57 70 57 64 - 30
                            幅(mm) 38 38 38 33 29 33 - 22 20 15 50 50 40

                            180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            212-9015
                            212-9016
                            212-9018
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手違い 取付種類 フレーム取付穴寸法
                            (φ)

                            2,730円

                            ( 3,003円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10右用丸穴□8またはφ10

                            2,730円

                            ( 3,003円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10右用[皿穴] 皿穴6.2

                            2,990円

                            ( 3,289円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10左用[皿穴] 皿穴6.2

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました