(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,058円
税込単価
4,464円

取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要なスナップイン仕様。【特長】・ワンタ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 外形図01

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体亜鉛合金ブラック
(2)光沢クロメート処理
(3)フック部焼結鋼ブラック
180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 取付加工図01

取付加工図

規格表

型 番適応板厚(扉側)適応板厚(フレーム側)開き角度
412-9003.00-000152.5~ 3.21.2~ 1.7 180°

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

412-9003.00-00015

10

1個

4,058( 4,464円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要なスナップイン仕様。
【特長】
・ワンタッチ取付。
・溶接の必要も無く、取付時間を大幅に削減。
・左右兼用、連続扉に使用の際140°開きに対応。
【用途】
・コーナー取り付けに使用。

カタログ

 

412-9003.00-00015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付の型番412-9003.00-00015のページです。
型番412-9003.00-00015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

    180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

    180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

      160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

      160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

        180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

        180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

          180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

          180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

            180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

            180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

              160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

              160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                  180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

                  180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

                    180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

                    180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

                      オートヒンジ丁番型 屋内ドア用

                      オートヒンジ丁番型 屋内ドア用

                        180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

                        180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

                          アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型

                          アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 日東工器 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,058円 2,585円 5,765円 1,941円 2,596円 3,798円 5,765円 2,149円 1,347円 1,808円 7,068円 975円 7,510円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常) スプリング付
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 スチール 亜鉛合金 アルミ合金
                            長さ(mm) 70 60 64 70 70 82 64 - - 70 - 57 120
                            幅(mm) 33 38 50 20 38 38 50 33 29 - - 22 80

                            180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました