(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,265円 ~ 2,367円
税込価格
2,492円 ~ 2,604円

180°開く、連続扉用抜き差し丁番。【特長】・回転軸を扉の外に逃がしている。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用 外形図

製品仕様

部品名材 料仕上/色
(1)本体A亜鉛合金ブラック
(2)本体B
(3)ピン光沢クロメート処理※

※ ポリアセタール(POM)製もあります。

 
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用 製品仕様

取付加工図

規格表

型 番付属ピン取付ねじ仕様適応板厚枠取付穴寸法開き角度質量g
212-9027鋼(光沢クロメート処理)M6ねじ取付タイプ1.5~2□8またはφ10180°122
212-9035ポリアセタール(POM)(ホワイト)抜け止め付108
212-9028鋼(光沢クロメート処理)M6皿ねじ取付タイプφ6.2121
212-9036ポリアセタール(POM)(ホワイト)抜け止め付107

型番リスト

型番
長さ(mm)
取付種類
付属ピン材質
フレーム取付穴寸法(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
丸穴
鋼(光沢クロメート処理)
□8またはφ10
10

1個

2,367( 2,604円 )

4日目

70
[皿穴] 皿穴
ポリセタール樹脂(ホワイト)抜け止め付
□8またはφ10
10

1個

2,265( 2,492円 )

4日目

57
丸穴
鋼(光沢クロメート処理)
6.2
10

1個

2,367( 2,604円 )

4日目

57
[皿穴] 皿穴
ポリセタール樹脂(ホワイト)抜け止め付
6.2
10

1個

2,265( 2,492円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

180°開く、連続扉用抜き差し丁番。
【特長】
・回転軸を扉の外に逃がしている。
・扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開く。
・抜き差しピンにより扉の着脱が容易。
【用途】
・連続扉、かぶせ扉などに使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

    180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

    180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

      180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用

      180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用

        180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

        180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

          180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

          180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

              160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

              160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

                160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                  180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

                  180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

                    ステンレス製抜き差し旗蝶番

                    ステンレス製抜き差し旗蝶番

                      オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)

                      オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)

                        重量用ハタ蝶番

                        重量用ハタ蝶番

                          コーナーリフトヒンジ FB-744

                          コーナーリフトヒンジ FB-744

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 日東工器 ミスミ タキゲン製造
                            通常価格 2,265円 3,991円 466円 1,416円 2,730円 2,019円 6,054円 6,054円 2,721円 2,254円 5,245円 7,946円 1,208円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアミド 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス(SUS304) スチール SUS304 アルミニウム合金
                            幅(mm) 33 38 18 29 38 60 50 50 38 60 120 - -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - - 右用 左用 左右兼用 - - - 左右兼用

                            180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました