(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,917円
税込単価
6,509円

【特長】・扉の開閉には欠かせない。・調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4m...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用) 外形図

本図は右用です。

製品仕様

型番左右勝手開き角度耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
217-9405右用180°29730382
217-9406左用

製品構成

No.部品名材料仕上/色
(1)本体A亜鉛合金ブラック
(2)本体B
(3)ベースプレート光沢クロメー卜処理
(4)黄銅(真鍮)素地

型番リスト

型番
勝手違い
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

217-9405

右用
10

1個

5,917( 6,509円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の開閉には欠かせない。
・調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。

カタログ

 

217-9405で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)の型番217-9405のページです。
型番217-9405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

    180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

    180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

      200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

      200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

        180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

        180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

          180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

          180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

            グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

            グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

              ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10

                ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10

                  LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

                  LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

                    180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

                    180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

                      ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)No.153PC

                      ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)No.153PC

                        ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                          スイングドアヒンジ 4000型・4500型

                          スイングドアヒンジ 4000型・4500型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 5,917円 2,878円 6,099円 3,851円 3,172円 6,059円 30,679円 443円 14,899円 3,026円 8,563円 27,981円 20,520円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 長蝶番・リーフ形蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 蝶番関連部品 ハタ蝶番 特殊蝶番 ピボット蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - ダンパー なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛合金 亜鉛合金 SUS304 黄銅 - ステンレス鋼 亜鉛合金 可鍛鋳鉄 黄銅 黄銅(真鍮)/鋼
                            長さ(mm) 102 69 69 60 69 85 72 20 46 66 150 56 -
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ワンタッチ ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            217-9406
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手違い

                            5,917円

                            ( 6,509円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10左用

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました