(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,941円
税込単価
2,135円

取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要なスナップイン仕様。【特長】・ワンタ...

詳細情報を確認する

型番

412-9101.00-00015 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類抜差し蝶番付加機能なし(通常)
本体材料[亜鉛合金] 亜鉛合金長さ(mm)70
幅(mm)20勝手違い左右兼用
取付方法ワンタッチ用途標準
開き角度(deg)180抜き差し丁番種類ヒンジピン形
本体仕上ブラック適用板厚(mm)1.2~1.7
RoHS ?10 - -

商品情報

外形図

180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 外形図01

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体亜鉛合金ブラック
(2)光沢クロメート処理
(3)フック部焼結鋼ブラック
180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 取付加工図01

取付加工図

規格表

型 番適応板厚(扉側)適応板厚(フレーム側)開き角度質量g
412-9101.00-00015 1.5~ 21.2~ 1.7180°76

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

412-9101.00-00015

10

1個

1,941( 2,135円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要なスナップイン仕様。
【特長】
・ワンタッチ取付。
・溶接の必要もなく、取付時間を大幅に削減。
・軸を挿入する際のずれ防止として2ヶ所の突起。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付の型番412-9101.00-00015のページです。
型番412-9101.00-00015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

    160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

    160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

      180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

      180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

        180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

        180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

          180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

          180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

            160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

            160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

              180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

              180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                  180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

                  180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

                    180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                    180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                      ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053

                      ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053

                        溶接抜差し蝶番

                        溶接抜差し蝶番

                          LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                          LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業
                            通常価格 1,941円 5,765円 4,058円 3,798円 2,585円 5,765円 2,596円 2,149円 1,347円 899円 1,150円 121円 1,097円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼板(SUS304) SPCC ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 70 64 70 82 60 64 70 - - 57 65 - -
                            幅(mm) 20 50 33 38 38 50 38 33 29 15 40 - 50

                            180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト