(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
975円 ~ 1,261円  特別価格 
税込価格
1,073円 ~ 1,387円  特別価格 

扉の開閉には欠かせない丁番。【特長】・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体A亜鉛合金ブラック
(2)本体B
(3)ピン鋼※光沢クロメート処理

※ステンレス鋼、ポリアセタール(POM)製もあります。

180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用 取付加工図

取付加工図

規格表

型 番付属ピン適応板厚開き角度
212-9004鋼(光沢クロメート処理)1.5~2180°
212-9005ステンレス鋼(SUS304)
212-9006ポリアセタール(POM)(ホワイト)抜け止め付
212-9504鋼(光沢クロメート処理)2.5~3.2
212-9505ステンレス鋼(SUS304)
212-9506ポリアセタール(POM)(ホワイト)抜け止め付

型番リスト

型番
適用板厚(mm)
付属ピン材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5~2
鋼(光沢クロメート処理)
10

1個

1,096( 1,206円 )

4日目

1.5~2
ステンレス(SUS304)
10

1個

1,229( 1,352円 )

4日目

1.5~2
ポリセタール樹脂(ホワイト)抜け止め付
10

1個

975( 1,073円 )

4日目

2.5~3.2
鋼(光沢クロメート処理)
10

1個

1,027円

940

( 1,034円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5~3.2
ステンレス(SUS304)
10

1個

1,261( 1,387円 )

4日目

2.5~3.2
ポリセタール樹脂(ホワイト)抜け止め付
10

1個

1,037( 1,141円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない丁番。
【特長】
・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造。
・180°開き。
・抜き差しピンにより扉の着脱が容易。
【用途】
・扉などに使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

    180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用

    180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用

      ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R

      ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R

        180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

        180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

          ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

          ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

              ステンレス製抜き差し旗蝶番

              ステンレス製抜き差し旗蝶番

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                  アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型

                  アルミ合金製スプリング抜差蝶番 PM120型

                    180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

                    180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

                      180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                      180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                        ナイロンリフトオフヒンジ 96

                        ナイロンリフトオフヒンジ 96

                          LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                          LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業
                            通常価格 975円 437円 249円 1,347円 1,997円 2,019円 2,254円 2,149円 7,510円 3,798円 1,941円 995円 1,097円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 ポリアミド SUS304 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) 亜鉛合金 アルミ合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ガラス繊維強化ナイロン66 ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 57 57 - - 65 100 50 - 120 82 70 - -
                            幅(mm) 22 18 - 29 40 60 60 33 80 38 20 - 50

                            180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました