(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:217-9302
180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用) ヒラチョウバン 217-93

180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用) 217-9302

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,271円
税込単価
3,598円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:亜鉛合金製。

詳細情報を確認する

217-9302 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用) 外形図

製品仕様

型番仕様開き角度耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
217-9302Aタイプ180°21922109
217-9304Bタイプ126

製品構成

No.部品名材料仕上/色
(1)本体A亜鉛合金ブラック
(2)本体B
(3)ステンレス鋼素地
(4)ブッツユ--

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

217-9302

Aタイプ
10

1個

3,271( 3,598円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:亜鉛合金製。

カタログ

 

Loading...

217-9302で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)の型番217-9302のページです。
型番217-9302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

    180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

    180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

      180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

      180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

        グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

        グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

          ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

          ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

            コーナーヒンジ FB-611

            コーナーヒンジ FB-611

              マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

              マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

                ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1717

                ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1717

                  コーナーヒンジ FB-610

                  コーナーヒンジ FB-610

                    180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

                    180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

                      ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                          コーナー抜差蝶番 FB-717

                          コーナー抜差蝶番 FB-717

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 3,181円 3,172円 2,878円 6,059円 31,410円 3,991円 1,286円 8,532円 2,268円 6,216円 19,281円 30,679円 2,923円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 SUS304 亜鉛合金 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 黄銅 黄銅 亜鉛合金(ZDC)
                            長さ(mm) 66 69 69 85 59 - - 125 104 102 58 72 125
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            217-9304
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様

                            3,181円

                            ( 3,499円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10Bタイプ

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました