(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125°開きSUS(SUS316相当品)製抜き差し蝶番 インセット扉用_218-9119

125°開きSUS(SUS316相当品)製抜き差し蝶番 インセット扉用_218-9119

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,449円
税込単価
5,994円

扉の開閉には欠かせません。【特長】・両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用で...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

125°開きSUS(SUS316相当品)製抜き差し蝶番 インセット扉用_218-9119 外形図

製品仕様

型番主材料仕上開き角度耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
218-9119ステンレス鋼(SCS14)サテン仕上125°14415145

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

218-9119

10

1個

5,449( 5,994円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせません。
【特長】
・両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。

カタログ

 

Loading...

218-9119で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125°開きSUS(SUS316相当品)製抜き差し蝶番 インセット扉用_218-9119の型番218-9119のページです。
型番218-9119に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125°開きSUS(SUS316相当品)製抜き差し蝶番 インセット扉用_218-9119

125°開きSUS(SUS316相当品)製抜き差し蝶番 インセット扉用_218-9119

    アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型

    アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型

      ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

      ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

        LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

        LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

          ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

          ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

            180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

            180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

              180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

              180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

                アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265

                アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265

                  1604C グレビティヒンジ(正面付)

                  1604C グレビティヒンジ(正面付)

                    SUS面付旗丁番

                    SUS面付旗丁番

                      180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                      180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                        ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

                        ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

                          180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

                          180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト 杉田エース スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 5,449円 2,405円 119,070円 1,097円 598円 899円 975円 3,371円 3,723円 1,341円 2,149円 558円 1,808円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 - ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金 - SUS304 SUS304 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金
                            長さ(mm) 50 45 - - - 57 57 - 102 127 - 40 70
                            幅(mm) 50 - 300 50 - 15 22 - 85 102 33 30 -

                            125°開きSUS(SUS316相当品)製抜き差し蝶番 インセット扉用_218-9119のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました