(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型

薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,732円 ~ 14,400円
税込価格
14,005円 ~ 15,840円

握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造のハンドル。【特長】・筐体の正面...

詳細情報を確認する

  • 本体種類:
    特殊形
  • 形状:
    その他
  • 取付方法:
    丸穴
  • 本体 材料:
    亜鉛合金
  • グリップ太さ(mm):
    10~10.9
  • グリップ太さ(mm):
    10
  • 詳細材質:
    亜鉛合金
  • 長さ(mm):
    141
  • 幅(mm):
    102
  • 取付部深さ(mm):
    15

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 外形図

製品仕様

薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 取付加工図

取付加工図
※皿穴加工は、使用ねじのサイズに合わせて行ってください。

規格表

型 番ロック機構の有無材 料仕 上質量g
213-9101.00-00080ロック機構付亜鉛合金クロムめっき510
213-9001.00-00080ロック機構なし498
213-9102.00-00080ロック機構付塗装/ブラック510
213-9002.00-00080ロック機構なし498

型番リスト

型番
付加機能
本体 仕上
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
折り畳み形
[クロムメッキ] クロームめっき
ロック機構なし
10

1個

12,732( 14,005円 )

4日目

折り畳み形
[塗装] 塗装
ロック機構なし
10

1個

12,732( 14,005円 )

4日目

折り畳み形 / ロック機構
[クロムメッキ] クロームめっき
ロック機構付
10

1個

14,400( 15,840円 )

4日目

折り畳み形 / ロック機構
[塗装] 塗装
ロック機構付
10

1個

14,400( 15,840円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造のハンドル。
【特長】
・筐体の正面をすっきりできる。
・本体が薄いため、取付場所を選ばない。
【用途】
・振動に強い構造のため、車両などに使用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型

薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型

    ステンレス鋼製ハンドル 980643

    ステンレス鋼製ハンドル 980643

      40.0x120mm 取 手(スチール製)

      40.0x120mm 取 手(スチール製)

        203mm 取 手(プラスチック製)

        203mm 取 手(プラスチック製)

          取手(スチール製)

          取手(スチール製)

            ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-70

            ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-70

              M5/212mm 取 手(ステンレス製)

              M5/212mm 取 手(ステンレス製)

                掘込取手 WB-901390

                掘込取手 WB-901390

                  引戸取っ手(ステンレス製)

                  引戸取っ手(ステンレス製)

                    軽量型取手(A-236・アルミニウム製)

                    軽量型取手(A-236・アルミニウム製)

                      M 5 / 68mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

                      M 5 / 68mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

                        M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

                        M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

                          SUS(SUS316相当品)製  埋込ハンドル_26900

                          SUS(SUS316相当品)製 埋込ハンドル_26900

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 エスコ エスコ エスコ スガツネ工業 エスコ スガツネ工業 エスコ タキゲン製造 エスコ エスコ スガツネ工業
                            通常価格 12,732円 2,597円 2,849円 1,530円 654円 810円 6,253円 2,638円 815円 3,605円 581円 514円 5,597円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体種類 特殊形 特殊形 標準形 標準形 標準形 埋込形 - 埋込形 埋込形 標準形 - 標準形 特殊形
                            形状 その他 その他 ストレート ストレート ストレート その他 - その他 - ストレート - ストレート その他
                            取付方法 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 おねじ 丸穴 - 丸穴 丸穴 丸穴 - おねじ 丸穴
                            本体 材料 亜鉛合金 ステンレス スチール 樹脂 スチール ステンレス - 樹脂 ステンレス アルミ合金 - ステンレス ステンレス
                            グリップ太さ(mm) 10~10.9 - - - - - - - - - - - -

                            薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました