(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接合金具 ML-AS

接合金具 ML-AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
23,841円
税込単価
26,225円

溝付きタイプを使用する際に必要な棚関連部品。【特長】・マルチリフト溝付きタイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    付属部品
  • 仕上/色:
    素地
  • 材料:
    アルミニウム合金

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010 ワンタッチ取付 外形図01

アダプターバー

スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010 ワンタッチ取付 外形図02

固定パーツ

製品仕様

付属品

  • 六角穴付ボルトM6×14(4本)
  • 六角穴付ボルトM6×25(4本)

規格表

型 番材 料仕 上質量g
ML-ASアルミニウム合金素地150

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-AS

10

1個

23,841( 26,225円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝付きタイプを使用する際に必要な棚関連部品。
【特長】
・マルチリフト溝付きタイプ専用の接合金具。
・2台の溝付マルチリフトを用意した補強バーで、つなぐ場合に使用。
・六角穴付ボルトM6×14(4本)、六角穴付ボルトM6×25(4本)の付属品が付いている。
【用途】
・アルミフレームへの取り付けに最適。
・壁面取付け時などに利用可能。

カタログ

 

ML-ASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接合金具 ML-ASの型番ML-ASのページです。
型番ML-ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接合金具 ML-AS

接合金具 ML-AS

    ポイントフィックス 750260VAM12

    ポイントフィックス 750260VAM12

      ポイントフィックス 4870ZN型

      ポイントフィックス 4870ZN型

        クランプ 3020/3021/3031型

        クランプ 3020/3021/3031型

          LAMP ポイントフィックス PE-32YT

          LAMP ポイントフィックス PE-32YT

            ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

            ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

              メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
              通常価格 23,841円 16,525円 2,301円 3,374円 6,290円 16,981円
              通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目  
              種類 付属部品 - - - - -
              仕上/色 素地 - - - - -
              材料 アルミニウム合金 - - - - -

              接合金具 ML-ASのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              電動昇降装置壁面取付けに使用
              評価 4.0満足度:4.02019/03/27
              電動昇降装置 マルチリフト 薄型タイプ ML-1型の付帯部品としてワンボックス車の運転席と後部座席間のモニター装着パーテーション昇降に使用しています。壁面取付け用途としては助かっていますが、専用部品であり問題なく使えて当たり前というものなので可も無く不可も無くといったところです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました