(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出しトレー KS-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引出しトレー KS-01

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,625円 10,125円
税込単価
11,688円 11,138円

【特長】・レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。【用途】・資料や...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    鋼/ABS樹脂
  • 仕上:
    光沢クロメート処理
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    565
  • 奥行き(mm):
    410

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

引出しトレー KS-01の仕様

引出しトレー_KS-01:関連画像

KS-01の外観

引出しトレー_KS-01:関連画像

KS-01の部品構成

 

(単位:mm)

 

引出しトレー_KS-01:関連画像

KS-01の寸法図

品番 材質 仕上/色 質量g
KS-01 鋼/ABS樹脂 光沢クロメート処理/ブラック 2050

使用上のご注意

  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
  • 製品内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-01

1個

10,625円

10,125

( 11,138円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
【用途】
・資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレー。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引出しトレー KS-01の型番KS-01のページです。
型番KS-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出しトレー KS-01

引出しトレー KS-01

    当りブロック No.4~No.8

    当りブロック No.4~No.8

      取付プレート ML-PU・ML-PL

      取付プレート ML-PU・ML-PL

        ステンレス端末金具 C-1994-D

        ステンレス端末金具 C-1994-D

          ステンレス端末金具 C-1994-C

          ステンレス端末金具 C-1994-C

            カムバックル(C-996・ステンレス製)

            カムバックル(C-996・ステンレス製)

              ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ Pシリーズ

              ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ Pシリーズ

                ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ Pシリーズ

                ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ Pシリーズ

                  ステンレスコーナーバンパー FC-1793

                  ステンレスコーナーバンパー FC-1793

                    HS-2B用ホルダー HS-DR

                    HS-2B用ホルダー HS-DR

                      LI リジッドレール・バスケット

                      LI リジッドレール・バスケット

                        プレートサポート 2881型

                        プレートサポート 2881型

                          メーカー スガツネ工業 和気産業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 椿本バルクシステム 椿本バルクシステム タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                          通常価格 10,625円 365円 15,791円 1,350円 1,600円 1,843円 14,007円 11,089円 1,011円 3,698円 28,756円 3,420円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目  
                          材質 鋼/ABS樹脂 - - - - - - - - - - -
                          仕上 光沢クロメート処理 - - - - - - - - - - -
                          ブラック - - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 565 - - - - - - - - - - -
                          奥行き(mm) 410 - - - - - - - - - - -

                          引出しトレー KS-01のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました