(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付プレート ML-PU・ML-PL

取付プレート ML-PU・ML-PL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
15,791円 ~ 24,241円
税込価格
17,370円 ~ 26,665円

亜鉛合金製の取付プレート。【特長】・マルチリフトに取り付けると、それぞれ直付け...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    付属部品
  • 仕上/色:
    塗装/ブラック
  • 材料:

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

取付プレート ML-PU・ML-PL 外形図01

ML-PU(上取付プレート)

取付プレート ML-PU・ML-PL 外形図02

ML-PL(下取付プレート)

製品仕様

付属品

  • 六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)
  • 六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)
  • 六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)
 
取付プレート ML-PU・ML-PL 仕様01

取付プレート取付イメージ

規格表

型 番品 名材 料仕 上
ML-PU上取付プレート亜鉛合金塗装/ブラック
ML-PL下取付プレート

注意・禁止事項

  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

型番リスト

型番
仕様
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
下取付プレート
付属ねじ:8本
10

1個

24,241( 26,665円 )

4日目

上取付プレート
付属ねじ:6本
10

1個

15,791( 17,370円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

亜鉛合金製の取付プレート。
【特長】
・マルチリフトに取り付けると、それぞれ直付けできるようになる。
・仕上げ:塗装/ブラック。
【用途】
・医療用スタンドのベースに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取付プレート ML-PU・ML-PL

取付プレート ML-PU・ML-PL

    引出しトレー KS-01

    引出しトレー KS-01

      プレートサポート 2881型

      プレートサポート 2881型

        HS-2B用ホルダー HS-DR

        HS-2B用ホルダー HS-DR

          棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

          棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

            LI リジッドレール・バスケット

            LI リジッドレール・バスケット

              ステンレス端末金具 C-1994-C

              ステンレス端末金具 C-1994-C

                ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ Pシリーズ

                ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ Pシリーズ

                  当りブロック No.4~No.8

                  当りブロック No.4~No.8

                    ボタンフィックス メスクリップ埋込穴加工用治具

                    ボタンフィックス メスクリップ埋込穴加工用治具

                      ステンレスラチェットバックル C-1998

                      ステンレスラチェットバックル C-1998

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 椿本バルクシステム 和気産業 スガツネ工業 タキゲン製造
                        通常価格 15,791円 10,625円 3,420円 3,698円 18,948円 28,756円 1,600円 11,089円 365円 39,337円 10,500円
                        通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目~  
                        種類 付属部品 - - - - - - - - - -
                        仕上/色 塗装/ブラック - - - - - - - - - -
                        材料 - - - - - - - - - -

                        取付プレート ML-PU・ML-PLのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        電動昇降装置用ベースプレートとして使用
                        評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                        電動昇降装置 マルチリフト 薄型タイプ ML-1型の付帯部品としてワンボックス車の運転席と後部座席間のモニター装着パーテーション昇降に使用しています。ベースプレート用途としては助かっていますが、専用部品であり問題なく使えて当たり前というものなので可も無く不可も無くといったところです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました