(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システムレッグ SY060型【4個入り】

システムレッグ SY060型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
23,082円 ~ 31,452円
税込価格
25,390円 ~ 34,597円

専用ねじ付きのシステムレッグです。【特長】・粉体塗装(ブラック)とクロムめっき...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

システムレッグ SY060型の仕様

システムレッグ_SY:関連画像

SY060(2)CRの外観

システムレッグ_SY:関連画像

SY060(2)BLの外観

システムレッグ_SY:関連画像

SY060型の寸法図 単位:mm

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) 支柱パイプ 鋼(STKM) 下表
(2) 受座 鋼(SPCC) 粉体塗装/ブラック
(3) 脚端 ABS樹脂 下表
(4) アジャスター
システムレッグ_SY:関連画像

天板組み立て例 ※写真と現物は一部形状が異なります。

システムレッグ_SY:関連画像

SA型アジャスター

調節ストローク20mmの大型アジャスターを装備し、高さ調節がスムーズ。

  • H:660mm
  • 材料:鋼
  • 仕上げ:SY060(2)BL:粉体塗装/ブラック、SY060(2)CR:クロムめっき
  • ※ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
仕上/色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
粉体塗装/ブラック

1パック

4個入り

23,082( 25,390円 )

4日目

クロムめっき

1パック

4個入り

31,452( 34,597円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

専用ねじ付きのシステムレッグです。
【特長】
・粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
・美しく堅牢な専用ケース(1セット)単位での販売です。
・付属品:専用受座、十字穴付き丸木ねじ(4.5×25)。
【用途】
・作業テーブル、治具製作に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

システムレッグ SY060型

システムレッグ SY060型

    LAMP ベルトリールパーティション AP-BR06型 壁面埋込タイプ

    LAMP ベルトリールパーティション AP-BR06型 壁面埋込タイプ

      LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型

      LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型

        LAMP ベルトリールパーティション XLA-BR001M型

        LAMP ベルトリールパーティション XLA-BR001M型

          プラスチックカードホルダー C-26-C

          プラスチックカードホルダー C-26-C

            プラスチック大型カードホルダー C-26-タテ-ニ

            プラスチック大型カードホルダー C-26-タテ-ニ

              LAMP ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

              LAMP ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

                カードホルダー C-26-ヨコ-イ

                カードホルダー C-26-ヨコ-イ

                  パンフレットホルダー 50-921・56-8511-MB

                  パンフレットホルダー 50-921・56-8511-MB

                    接合金具 ML-AS

                    接合金具 ML-AS

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                      通常価格 23,082円 17,010円 1,980円 29,621円 368円 1,485円 19,350円 347円 13,770円 23,841円
                      通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目  
                      種類 付属部品 - - - - - - - - 付属部品
                      仕様 パイプ径:φ60.5 - - - - - - - - -

                      システムレッグ SY060型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました