(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製アングル SU-A型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LAMP ステンレス鋼製アングル SU-A型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,750円 ~ 5,771円
税込価格
3,025円 ~ 6,348円

ステンレス鋼製で錆に強いアングル。【特長】・ステンレス鋼製なので錆に強く、医療...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

LAMP ステンレス鋼製アングル SU-A型 外形図

製品仕様

製品仕様

型番材料仕上HLP1P2P3P4取付穴数N耐荷重N/1ヶ耐荷重kgf/1ヶ質量g
SU-A70Mステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨7070-60-60423524107
SU-A90M909080508050616717140
SU-A120M120120110601106012713194
SU-A150M1501501401409810248
SU-A180M180180170170889302

付属品

  • 十字穴付丸皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90度より少し広い。現品にて要確認。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
耐荷重(kgf)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24/1ヶ
70
10

1個

2,750( 3,025円 )

5日目

17/1ヶ
90
10

1個

3,400( 3,740円 )

5日目

13/1ヶ
120
10

1個

3,700( 4,070円 )

5日目

10/1ヶ
150
10

1個

4,500( 4,950円 )

5日目

9/1ヶ
180
-

1個

5,771( 6,348円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製で錆に強いアングル。
【特長】
・ステンレス鋼製なので錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとして利用可能。
・角部は丸みをつけた安全設計。
・サテン仕上も製作可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製アングル SU-A型

LAMP ステンレス鋼製アングル SU-A型

    LAMP ステンレス鋼製アングル SU-B型

    LAMP ステンレス鋼製アングル SU-B型

      BTO型 折畳棚受

      BTO型 折畳棚受

        BOS型 折畳棚受

        BOS型 折畳棚受

          REカウンターブラケット(鉄製)

          REカウンターブラケット(鉄製)

            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA SOWA サヌキ
            通常価格 2,750円 2,750円 15,781円 18,411円 3,567円
            通常出荷日 3日目~   2日目~   5日目   5日目   4日目  
            種類 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受
            棚受種類 アーム棚受 アーム棚受 折りたたみ棚受 折りたたみ棚受 アーム棚受
            材質 ステンレス ステンレス - ステンレス スチール
            仕上 鏡面研磨 鏡面研磨 - - -
            材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - - -

            LAMP ステンレス鋼製アングル SU-A型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました