(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-50
収納フック NF-R64 フック NF-R64

収納フック NF-R64 NF-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
463円
税込単価
509円

あらゆるものをすっきり収納。【特長】・掛けてあるものを外すと、フックは自動的に...

詳細情報を確認する

NF-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

収納フック_NF-R64 NF-R64外形図

NF-R64

収納フック_NF-R64 NF-50外形図

NF-50

製品仕様

NF-R64部品材料表

No.部品名材料仕上/色
1本体亜鉛合金パールクローム
めっき
2アーム
3ばねステンレス鋼素地
4ローレットピン
-クッションゴム合成ゴムグレー

製品仕様

製品仕様

型番耐荷重N耐荷重kgf質量g
NF-R641962090
型番材料仕上質量g
NF-50鋼(SPCC)有色クロメート処理(三価)/焼付塗装/クリアー22

技術情報・設計アイデア

NF-R64取付加工図

NF-R64取付加工図

NF-R64取付加工図

収納フック_NF-R64 木製取付(板厚25~29㎜)取付図

木製取付(板厚25~ 29 mm)

収納フック_NF-R64 木製取付(板厚30㎜以上)取付図

木製取付(板厚30 mm以上)

収納フック_NF-R64 板金用取付図

板金用取付

注意・禁止事項

木製の板に取り付ける際はクッションゴムをはずして取り付けてください。

型番リスト

型番
種類
フック部材質
許容荷重(N)
仕上
仕様
トラスココード
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-50

シングルフック
[スチール] 鋼
-
有色クロメート処理
ブラケット
440-3924
110-020-021
-

1個

463( 509円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆるものをすっきり収納。
【特長】
・掛けてあるものを外すと、フックは自動的に閉まり本体へ収納されます
・フック収納時、製品の出っ張りはわずか3mmと薄く、スッキリしたデザインである上に安全です
・ブラケットNF-50(別売品)を使用すると、板金にも取り付けできます

カタログ

Loading...

NF-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納フック NF-R64の型番NF-50のページです。
型番NF-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納フック NF-R64

収納フック NF-R64

    ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型

    ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型

      SUS製フック_RF-D35

      SUS製フック_RF-D35

        ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

        ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

          ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360

          ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360

            ハンガーユニットD型(ステンレス製)

            ハンガーユニットD型(ステンレス製)

              ステンレス鋼製フレックスフック UJ型

              ステンレス鋼製フレックスフック UJ型

                ステンレス鋼製スイングフック UC型

                ステンレス鋼製スイングフック UC型

                  ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重

                  ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重

                    ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック JF-T型 PAT

                    ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック JF-T型 PAT

                      収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付

                      収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付

                        ステンレス鋼製フォールディングパッドアイ EY-R型

                        ステンレス鋼製フォールディングパッドアイ EY-R型

                          グランドフック(ステンレス製)A型

                          グランドフック(ステンレス製)A型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山
                            通常価格 463円 258円 589円 668円 478円 598円 958円 798円 4,112円 8,161円 364円 7,754円 479円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ - ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ

                            収納フック NF-R64のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NF-R64
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 フック部材質 許容荷重
                            (N)
                            仕上 仕様 トラスココード 注文コード

                            2,888円

                            ( 3,177円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10可動式フック[亜鉛] 亜鉛合金196パールクロームめっき-440-3941110-020-068

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました