(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製 フック ZL-2102

ステンレス鋼製 フック ZL-2102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,850円
税込単価
26,235円

優れた耐食性を誇るステンレス鋼の最高峰SUS316を使用。【特長】・ヘアライン...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 フック ZL-2102 外形図01

製品仕様

付属品

  • 十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)
  • プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径φ6(直径6mm))

規格表

型 番材 料仕 上耐荷重N耐荷重kgf
ZL-2102ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上29430

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL-2102

1個

23,850( 26,235円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐食性を誇るステンレス鋼の最高峰SUS316を使用。
【特長】
・ヘアラインと鏡面のコンビの加工で、デザイン性アップ。
・高品質で高い信頼性。
・仕上は最高級の「ZweiL仕上」。
・品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上。
・取付ねじが外側から見えないように工夫。
【用途】
・アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付け可能。

カタログ

 

Loading...

ZL-2102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 フック ZL-2102の型番ZL-2102のページです。
型番ZL-2102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 フック ZL-2102

ステンレス鋼製 フック ZL-2102

    ステンレス鋼製 フック ZL-2103

    ステンレス鋼製 フック ZL-2103

      ステンレス鋼製フック ZL-2105

      ステンレス鋼製フック ZL-2105

        ステンレス鋼製フック ZL-2101

        ステンレス鋼製フック ZL-2101

          ステンレス鋼製フック ZL-3401型

          ステンレス鋼製フック ZL-3401型

            ステンレス鋼製フック ZL-2104型

            ステンレス鋼製フック ZL-2104型

              プレートフック(ステンレス製)

              プレートフック(ステンレス製)

                LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

                LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

                  ウォールフックPD型(ステンレス製)

                  ウォールフックPD型(ステンレス製)

                    ステンレス鋼製ジャンボフック XL-CUF型

                    ステンレス鋼製ジャンボフック XL-CUF型

                      ステンレス鋼製フック EL型

                      ステンレス鋼製フック EL型

                        LAMP ステンレス鋼製フック EP型

                        LAMP ステンレス鋼製フック EP型

                          ステンレス鋼製ジャンボフック 天井付 JFT180M・JFT260M

                          ステンレス鋼製ジャンボフック 天井付 JFT180M・JFT260M

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 23,850円 93,600円 96,930円 26,550円 45,161円 19,935円 1,229円 3,645円 1,589円 10,533円 2,088円 1,797円 9,707円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 シングルフック 複数フック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 滑り止め機能付フック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SUS303)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            許容荷重(N) 294 - - 359 - - - - 147 - 240 240 -
                            表面処理 Zwei L仕上 Zwei L仕上 鏡面研磨/ヘアライン仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 - 鏡面研磨およびサテン - 鏡面研磨及びサテン 鏡面研磨 鏡面研磨 鏡面研磨

                            ステンレス鋼製 フック ZL-2102のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました