(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,913円
税込単価
4,304円

ステンレス鋼製の房掛。【特長】・フックの先端が球状なので安心して使用できる。【...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製房掛 KB-F-70 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)フックステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨
(2)受座ステンレス鋼(SUS303)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-F-70

10

1個

3,913( 4,304円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製の房掛。
【特長】
・フックの先端が球状なので安心して使用できる。
【用途】
・カーテンをまとめるときに。

カタログ

 

Loading...

KB-F-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製房掛 KB-F-70の型番KB-F-70のページです。
型番KB-F-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

    ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

    ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

      ステンレス鋼製フック EL型

      ステンレス鋼製フック EL型

        LAMP ステンレス鋼製フック EP型

        LAMP ステンレス鋼製フック EP型

          ステンレス鋼製コート掛 TA3型

          ステンレス鋼製コート掛 TA3型

            ステンレス鋼製フック KB-H型

            ステンレス鋼製フック KB-H型

              ステンレス鋼製フック ZL-2104型

              ステンレス鋼製フック ZL-2104型

                洋折釘(真鍮製)

                洋折釘(真鍮製)

                  プレートフック(ステンレス製)

                  プレートフック(ステンレス製)

                    フック

                    フック

                      ウォールフック

                      ウォールフック

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ 水本機械製作所
                        通常価格 3,913円 4,844円 2,088円 1,797円 2,188円 3,697円 19,935円 533円 1,229円 946円 2,090円
                        通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 滑り止め機能付フック
                        フック部材質 ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS316) 真鍮(C2700W) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                        固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ込みタイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                        長さ(mm) 70 75 - - - - - - - - -
                        幅(mm) 10 10 - - - 40 - - - - -

                        ステンレス鋼製房掛 KB-F-70のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました