(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS製受座フック_001-600CLRSS

SUS製受座フック_001-600CLRSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
566円
税込単価
623円

あらゆるものをすっきり収納。ねじ固定タイプ受座フック。材質 ステンレスバレル研...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    受座フック
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕様:
    ねじ固定タイプ
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 幅(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    16.5

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS製受座フック_001-600CLRSS 外形図

製品仕様

型番材料仕上
001-600CLRSSステンレス鋼(SUS304)バレル研磨

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

001-600CLRSS

10

1個

566( 623円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆるものをすっきり収納。ねじ固定タイプ受座フック。材質 ステンレスバレル研磨仕上

カタログ

 

001-600CLRSSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製受座フック_001-600CLRSSの型番001-600CLRSSのページです。
型番001-600CLRSSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS製受座フック_001-600CLRSS

SUS製受座フック_001-600CLRSS

    SUS製受座フック_02-655SS

    SUS製受座フック_02-655SS

      SUS製受座フック_03-1123SS

      SUS製受座フック_03-1123SS

        SUS製受座フック_03-535SS

        SUS製受座フック_03-535SS

          SUS製受座フック_02-535SS

          SUS製受座フック_02-535SS

            SUS製受座フック_02-613SS

            SUS製受座フック_02-613SS

              SUS製受座フック_03-655SS

              SUS製受座フック_03-655SS

                SUS製受座フック_03-613SS

                SUS製受座フック_03-613SS

                  SUS製受座フック_01-535SS

                  SUS製受座フック_01-535SS

                    SUS製受座フック_007-655SS

                    SUS製受座フック_007-655SS

                      SUS製受座フック_05-502SS

                      SUS製受座フック_05-502SS

                        SUS製受座フック_02-1123SS

                        SUS製受座フック_02-1123SS

                          SUS製受座フック_01-1273SS

                          SUS製受座フック_01-1273SS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 566円 677円 516円 651円 545円 410円 681円 467円 589円 863円 860円 599円 926円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            仕様 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨
                            材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)

                            SUS製受座フック_001-600CLRSSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました