(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XL-CUJ45TT
LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型 ハンドル XL-CU

LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型 XL-CUJ45TT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,897円
税込単価
3,187円

汎用のフックです。【特長】・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕...

詳細情報を確認する

XL-CUJ45TT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型:関連画像

規格表

型番材料仕上DHH1PP1d1d2耐荷重N耐荷重kgf
XL-CUJ45TTステンレス鋼
(SUS303)
鏡面研磨/サテン仕上467536208.53.87.220020
XL-CUJ70TT721125635104.38.613814

型番リスト

型番
許容荷重(N)
長さ(mm)
フック部半径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XL-CUJ45TT

200
75
46
10

1個

2,897( 3,187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用のフックです。
【特長】
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
【用途】
・一般家庭の屋内、屋外、レジャー、スポーツなどに適用。

カタログ

 

Loading...

XL-CUJ45TTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型の型番XL-CUJ45TTのページです。
型番XL-CUJ45TTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

    ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

    ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

      ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

      ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

        ステンレス鋼製フック EL型

        ステンレス鋼製フック EL型

          フック

          フック

            LAMP ステンレス鋼製フック EP型

            LAMP ステンレス鋼製フック EP型

              ステンレス鋼製フック DS-H型

              ステンレス鋼製フック DS-H型

                ステンレス鋼製 ナス環フック EN-R80

                ステンレス鋼製 ナス環フック EN-R80

                  ステンレス鋼製フック ZL-2101

                  ステンレス鋼製フック ZL-2101

                    ステンレス鋼製ジャンボフック XL-CUF型

                    ステンレス鋼製ジャンボフック XL-CUF型

                      マグネットフック MJ-30

                      マグネットフック MJ-30

                        ステンレス鋼製フック ZL-3401型

                        ステンレス鋼製フック ZL-3401型

                          ステンレス鋼製コート掛 TA3型

                          ステンレス鋼製コート掛 TA3型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,897円 3,913円 4,844円 2,088円 946円 1,797円 5,670円 7,997円 26,550円 10,533円 2,097円 45,161円 2,188円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 滑り止め機能付フック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS303) アルミ合金/ABS樹脂 ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SCS13)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ マグネットタイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            幅(mm) 10 10 10 - - - 55 16 - 16 30 - -
                            表面処理 鏡面研磨およびサテン 鏡面研磨 鏡面研磨 鏡面研磨 - 鏡面研磨 鏡面研磨 鏡面研磨 Zwei L仕上 鏡面研磨及びサテン - Zwei L仕上 鏡面研磨

                            LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            耐荷重以下でご使用ください。詳細は、技術サポート窓口にお問い合わせください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XL-CUJ70TT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容荷重
                            (N)
                            長さ
                            (mm)
                            フック部半径
                            (mm)

                            3,499円

                            ( 3,849円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1013811272

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました