(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS製フック_RI-074

SUS製フック_RI-074

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
456円
税込単価
502円

・あらゆるものをすっきり収納。【耐荷重(N)】上/50、下/60【材質】ステン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS製フック_RI-074 外形図

製品仕様

  • フック部が2ヶ所あるフックです。
  • 付属品:十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)

規格表

型 番材 料仕 上耐荷重N耐荷重kgf質量g
RI-074ステンレス鋼
(SUS304)
サテン仕上50605616

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RI-074

10

1個

456( 502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・あらゆるものをすっきり収納。【耐荷重(N)】上/50、下/60【材質】ステンレス鋼(SUS304)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

Loading...

RI-074で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製フック_RI-074の型番RI-074のページです。
型番RI-074に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS製フック_RI-074

SUS製フック_RI-074

    LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

    LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

      ステンレス鋼製フック XL-HJT型

      ステンレス鋼製フック XL-HJT型

        ステンレス鋼製フック XL-SF型

        ステンレス鋼製フック XL-SF型

          ステンレス鋼製コード掛 RB-102

          ステンレス鋼製コード掛 RB-102

            カーボーイ ソフトJフック ブラック

            カーボーイ ソフトJフック ブラック

              カーボーイ ソフトJフック アイボリー

              カーボーイ ソフトJフック アイボリー

                LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT

                LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT

                  カーボーイ ソフトJフック パープル

                  カーボーイ ソフトJフック パープル

                    カーボーイ ソフトJフック ブルー

                    カーボーイ ソフトJフック ブルー

                      ステンレス鋼製フック HJU型

                      ステンレス鋼製フック HJU型

                        カーボーイ ソフトJフック ピンク

                        カーボーイ ソフトJフック ピンク

                          カーボーイ ソフトJフック イエロー

                          カーボーイ ソフトJフック イエロー

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 カーボーイ カーボーイ スガツネ工業 カーボーイ カーボーイ スガツネ工業 カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 456円 403円 1,166円 8,897円 424円 640円 487円 12,150円 396円 487円 622円 396円 429円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 複数フック シングルフック シングルフック シングルフック 複数フック シングルフック シングルフック 複数フック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) スチール スチール ステンレス鋼(SUS304) スチール スチール ステンレス鋼(SUS304) スチール スチール
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            許容荷重(N) 60 - - 380 130 50 50 380 50 50 98 50 50
                            長さ(mm) 70 - - 115 - - - 210 - - - - -

                            SUS製フック_RI-074のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました