(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製フック EP型

LAMP ステンレス鋼製フック EP型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,797円 ~ 2,597円
税込価格
1,977円 ~ 2,857円

汎用のフック。 【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れている。 【用途】 ・一...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製フック EP型:関連画像

規格表

型番材料仕上DWHH1H2t1tPd1d2耐荷重N耐荷重kgf質量g
EP-25ステンレス鋼
(SCS13)
鏡面研磨25282512195418362402416
EP-40323633162565234831

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
フック部半径(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
28
25
440-3711
10

1個

1,797( 1,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

33
36
32
440-3720
-

1個

2,597( 2,857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用のフック。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・一般家庭の屋内、屋外、レジャー、スポーツなど。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製フック EP型

LAMP ステンレス鋼製フック EP型

    LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

    LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

      ステンレス鋼製フック EL型

      ステンレス鋼製フック EL型

        ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

        ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

          ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

          ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

            フック

            フック

              ステンレス鋼製 フック ZL-2102

              ステンレス鋼製 フック ZL-2102

                ステンレス鋼製フック ZL-2105

                ステンレス鋼製フック ZL-2105

                  ステンレス鋼製フック DS-H型

                  ステンレス鋼製フック DS-H型

                    マグネットフック MJ-30

                    マグネットフック MJ-30

                      ステンレス鋼製 フック ZL-2103

                      ステンレス鋼製 フック ZL-2103

                        ステンレス鋼製フック ZL-2101

                        ステンレス鋼製フック ZL-2101

                          ロープフック(B-1888・ステンレス製)

                          ロープフック(B-1888・ステンレス製)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 1,797円 3,645円 2,088円 3,913円 4,844円 946円 23,850円 96,930円 5,670円 2,097円 93,600円 26,550円 1,870円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 複数フック シングルフック シングルフック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS303) アルミ合金/ABS樹脂 ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS304)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ マグネットタイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ込みタイプ
                            許容荷重(N) 240 - 240 - - 196 294 - 98 9.8 - 359 8800
                            表面処理 鏡面研磨 鏡面研磨およびサテン 鏡面研磨 鏡面研磨 鏡面研磨 - Zwei L仕上 鏡面研磨/ヘアライン仕上 鏡面研磨 - Zwei L仕上 Zwei L仕上 -

                            LAMP ステンレス鋼製フック EP型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            検査装置
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/29
                            検査装置BOX仮置き用に使いました。
                            以前は機械毎に専用設計していましたが
                            本製品を見つけてからは
                            設計・製作の手間が省けて助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            耐荷重以下でご使用ください。詳細は、技術サポート窓口にお問い合わせください。

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました