(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス鋼製フック DS-H型
  • 数量スライド割引

ステンレス鋼製フック DS-H型 (レビュー)

通常価格(税別)
5,670円 ~ 6,489円
税込価格
6,237円 ~ 7,138円
通常出荷日
3日目~
あらゆるものをすっきり収納。【特長】・天井に取り付けできます

ステンレス鋼製フック DS-H型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自社内利用の副資材として
    評価 5.0満足度:5.02020/11/05
    自社内生産設備周りの工具類他を吊るしておくために利用しています。コンパクト且つ実装が容易なこの商品を幅広く利用する事で5Sにも寄与し助かっています。費用対効果にも相応の満足をしており必要事例が発生した際には都度、リピートでこの商品を購入しています。ミスミサイトに関しては、社内で消費する商品の大抵が揃うため、優先的に利用しています。手配数量による価格差を考慮し稀に、地元商社と相見積もりを取ることもありますが概ねミスミでの手配で事足りており満足しています。充実した即納体制やメカニカル部品はじめ副資材に至るまで一社での一括手配が可能な点にも重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製フック DS-H型

ステンレス鋼製フック DS-H型

    ステンレス鋼製フック ZL-2101

    ステンレス鋼製フック ZL-2101

      ステンレス鋼製フック ZL-2104型

      ステンレス鋼製フック ZL-2104型

        ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式

        ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式

          ステンレス鋼製フック ZL-3401型

          ステンレス鋼製フック ZL-3401型

            ステンレス鋼製フック ZL-2105

            ステンレス鋼製フック ZL-2105

              ステンレス鋼製フック KB-H型

              ステンレス鋼製フック KB-H型

                フック

                フック

                  コートフック FC型

                  コートフック FC型

                    LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

                    LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

                      シューシャインペーパーフック SSF-10型

                      シューシャインペーパーフック SSF-10型

                        ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

                        ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

                          LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT

                          LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 5,670円 26,550円 19,935円 23,155円 45,161円 96,930円 3,697円 946円 3,297円 3,645円 943円 3,913円 8,294円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シングルフック シングルフック シングルフック 滑り止め機能付フック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 滑り止め機能付フック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS303) - ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SCS14)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ込みタイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            許容荷重(N) 98 359 - 588 - - - 196 - - 58 - -
                            幅(mm) 55 - - 20 - 64 40 - - 10 10 10 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。