(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製コード掛 RB-102

ステンレス鋼製コード掛 RB-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
424円
税込単価
466円

あらゆるものをすっきり収納できるコード掛けです。【特長】・コードなど、ひも状の...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製コード掛 RB-102 外形図

製品仕様

型番材料仕上耐荷重 N耐荷重 kgf質量 g
RB-102ステンレス鋼(SUS304)サテン仕上1301316

【付属品】

  • 十字穴付トラスタッピンねじ3×16
    (ステンレス鋼)

使用例

ステンレス鋼製コード掛 RB-102 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB-102

10

1個

424( 466円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆるものをすっきり収納できるコード掛けです。
【特長】
・コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
【用途】
・コードの保管などに適用。
・フックやカーテンの房掛として使用できる。

カタログ

 

Loading...

RB-102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製コード掛 RB-102の型番RB-102のページです。
型番RB-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製コード掛 RB-102

ステンレス鋼製コード掛 RB-102

    SUS製フック_RI-074

    SUS製フック_RI-074

      ステンレス鋼製フック XL-SF型

      ステンレス鋼製フック XL-SF型

        ステンレス鋼製フック HJT

        ステンレス鋼製フック HJT

          ステンレス鋼製フック HJU型

          ステンレス鋼製フック HJU型

            LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

            LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

              LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

              LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

                カーボーイ ソフトJフック オレンジ

                カーボーイ ソフトJフック オレンジ

                  ステンレス鋼製フック XL-HJT型

                  ステンレス鋼製フック XL-HJT型

                    LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT

                    LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT

                      カーボーイ ソフトJフック ピンク

                      カーボーイ ソフトJフック ピンク

                        カーボーイ ソフトJフック イエロー

                        カーボーイ ソフトJフック イエロー

                          ステンレス鋼製ハンガーフック CK型

                          ステンレス鋼製ハンガーフック CK型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 カーボーイ スガツネ工業 スガツネ工業 カーボーイ カーボーイ スガツネ工業
                            通常価格 424円 456円 8,897円 1,241円 622円 653円 403円 487円 1,166円 12,150円 396円 429円 817円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 複数フック 複数フック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 複数フック シングルフック シングルフック シングルフック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) スチール ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) スチール スチール ステンレス鋼(SUS304)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            許容荷重(N) 130 60 380 78.4 98 140 - 50 - 380 50 50 14.7
                            幅(mm) 13 13 25 18 - - - - - 25 - - 24

                            ステンレス鋼製コード掛 RB-102のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました