(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
998円 ~ 5,597円
税込価格
1,098円 ~ 6,157円

扉の閉時の保持に最適な打掛けです。【特長】・ばねの力で掛け金部を押えるため、振...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

BLL-45、60、80、100

BLL-45、60、80、100

BLL-120、150

BLL-120、150

製品仕様

BLL-100、BLL-45

BLL-100、BLL-45

規格表

型番LWAC1C2C3H1H2Pd質量g付属ねじ
BLL-45484013326.5174.523±33.2283×10
BLL-6063461637820634±44.2503.5×16
BLL-80856520531022.5747±751004.5×16
BLL-10010580256612.526.5859±75.51825×20
BLL-12012710028.5806.75152856±105.2270
BLL-15015512030.5957.251674±14350

使用例

正位置でも逆位置でも使用可能。

逆位置

逆位置

正位置

正位置

型番リスト

型番
長さ(mm)
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
48
376-9666
10

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

63
362-0514
10

1個

1,290( 1,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

85
362-0522
10

1個

1,897( 2,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

105
362-0506
10

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

127
376-9640
10

1個

3,997( 4,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

155
376-9658
10

1個

5,597( 6,157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適な打掛けです。
【特長】
・ばねの力で掛け金部を押えるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。
・掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。
・逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
・十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)です。
・材質:ステンレス鋼(SUS304)、仕上:光沢研磨。
・アルミフレーム取付用のASセットもあります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

    LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

    LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

      ステンレス鋼製内掛け アルミフレーム取付用付属品 AS-BLL

      ステンレス鋼製内掛け アルミフレーム取付用付属品 AS-BLL

        ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

        ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

          ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

          ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

            ステンレス鋼製バーラッチ HP型

            ステンレス鋼製バーラッチ HP型

              LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

              LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

                LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

                LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

                  石目ラッチ

                  石目ラッチ

                    車体ドア留め金具(横型・ステンレス製)

                    車体ドア留め金具(横型・ステンレス製)

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック トラスコ中山
                      通常価格 998円 2,997円 1,880円 2,072円 3,786円 879円 1,189円 1,989円 1,875円 2,122円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~  
                      種類 打掛け・掛金 丸落し 打掛け・掛金 角落し 角落し 打掛け・掛金 丸落し 丸落し 丸落し 打掛け・掛金
                      材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304)
                      なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                      LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型のレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                      屋外物置の扉へ
                      評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                      ワンプッシュで掛け具をロック出来る為とても便利です。
                      作りもしっかりとしており、取り付けも簡単に出来ました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      カバーに取り付けて使用
                      評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                      使い勝手がよい商品なので購入しました。ワンプッシュで掛け金が外れるので取り付けも簡単にできて、品質的にも問題はありませんでした。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました