(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSS-90
ステンレス鋼製丸落し(バネ入り) BSS型 ポジション固定機能付 バネイリマルオトシ BSS

ステンレス鋼製丸落し(バネ入り) BSS型 ポジション固定機能付 BSS-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,789円
税込単価
3,068円

ポジション固定機能付のステンレス鋼製丸落しです。【特長】・落し棒はばねにより、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸落し
  • 材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 鍵:
    なし
  • 材料(詳細):
    本体・受座・受座・ばね:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303)

BSS-90 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

外観

外観

部品名・材料・仕上

No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(2)受座
(3)落し棒ステンレス鋼(SUS303)-
(4)つまみ
(5)受座ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
-ばね-

規格表

型番LP1P2P3DN質量g
BSS-909013-60246142
BSS-1501501511532215
BSS-240240602058330

注意・禁止事項

使用上のご注意

・ 製品内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSS-90

90
10

1個

2,789( 3,068円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポジション固定機能付のステンレス鋼製丸落しです。
【特長】
・落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。
・縦、横、どちらの向きでも使えます。
・取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
【用途】
・トイレの打掛などに適用。

カタログ

 

BSS-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製丸落し(バネ入り) BSS型 ポジション固定機能付の型番BSS-90のページです。
型番BSS-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製丸落し(バネ入り) BSS型 ポジション固定機能付

ステンレス鋼製丸落し(バネ入り) BSS型 ポジション固定機能付

    LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

    LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

      ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

      ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

        ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

        ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

          LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

          LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

            超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

            超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

              強力丸落(ステンレス製)

              強力丸落(ステンレス製)

                ステンレス超強力丸棒貫抜

                ステンレス超強力丸棒貫抜

                  強力丸落(スチール製)

                  強力丸落(スチール製)

                    丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)

                    丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)

                      MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm

                      MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm

                        MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm

                        MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm

                          MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm

                          MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 清水 トラスコ中山 トラスコ中山 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社
                            通常価格 2,789円 2,997円 1,750円 3,267円 1,989円 21,766円 1,794円 11,760円 691円 6,066円 78,124円 23,267円 52,286円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目  
                            種類 丸落し 丸落し 角落し 角落し 丸落し 貫抜 丸落し 貫抜 丸落し 貫抜 貫抜 貫抜 貫抜
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレスSUS-304 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            材料(詳細) 本体・受座・受座・ばね:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) 本体・受座・ばね:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) 本体・受座A・受座B:ステンレス鋼 本体・受座A・受座B:ステンレス鋼 本体・受座・ばね:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) - - - - - - - -

                            ステンレス鋼製丸落し(バネ入り) BSS型 ポジション固定機能付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSS-150
                            BSS-240
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)

                            3,078円

                            ( 3,386円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10150

                            3,989円

                            ( 4,388円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10240

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました