(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,189円 ~ 1,389円
税込価格
1,308円 ~ 1,528円

扉の閉時の保持に最適です。【特長】・ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸落し
  • 材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 鍵:
    なし
  • 材料(詳細):
    本体・受座・受座・裏板:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

寸法図

寸法図

寸法図

寸法図

寸法図

寸法図

製品仕様

BL-60Sの外観

BL-60Sの外観

BL-40Sの外観

BL-40Sの外観

部品名・材料・仕上/色

No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼
(SUS304)
ヘアライン仕上
(2)受座
(3)落し棒ステンレス鋼
(SUS303)
素地
(4)つまみ
(5)受座ステンレス鋼
(SUS304)
ヘアライン仕上
(6)裏板光沢研磨

規格表

型番LP1P2D質量g
BL-40S407.5251136
BL-60S6010401550

型番リスト

型番
長さ(mm)
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
419-0751
10

1個

1,189( 1,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
-
10

1個

1,389( 1,528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適です。
【特長】
・ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しく使用可能です。
・落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。
・取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
・縦、横、どちらの向きでも使えます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

    角ラッチ

    角ラッチ

      LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型

      LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型

        LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

        LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

          ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

          ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

            ステンレス製ドアラッチ JY-384

            ステンレス製ドアラッチ JY-384

              ステンレス表付用角ラッチ C-1170

              ステンレス表付用角ラッチ C-1170

                ステンレス角ラッチ C-1171

                ステンレス角ラッチ C-1171

                  メーカー スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック タキゲン製造 タキゲン製造
                  通常価格 1,189円 867円 1,997円 1,989円 3,786円 2,464円 542円 512円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  種類 丸落し 角落し 打掛け・掛金 丸落し 角落し 角落し 角落し 角落し
                  材質 ステンレス鋼(SUS304) SUS304 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼 ステンレス 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
                  なし なし なし なし なし なし なし なし
                  材料(詳細) 本体・受座・受座・裏板:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) - - 本体・受座・ばね:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) 本体・受座A・受座B:ステンレス鋼 - - -

                  LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました