(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型

LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型 (レビュー)

通常価格(税別)
1,997円 ~ 6,075円
税込価格
2,197円 ~ 6,683円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ステンレス鋼製で耐食製に優れ、いつまでも美しく使用可能です。
・美しい鏡面仕上です。
・掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
・肉厚で堅牢な構造です。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/06/20
    新規に製作した生産設備の遮光ボックスの開き戸の、閉時の保持に使用しています。初めての構造でしたが組立時も使用開始後も特に問題なく使用できています。ミスミですと検索がしやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品ラックの連結
    評価 5.0満足度:5.02019/04/09
    製品ラック同士の連結部に使用しました。サイズ感がちょうどよかったこと、また、ステンレス鋼製で耐食製に優れており、かつ鏡面仕上で見栄えもよいなどの特長からこの商品を採択しました。機能面でも堅牢な作りで掛け金がねじ固定可能で不意に掛け金が外れることが無く事故防止の観点からも施錠に安心感が得られる優れた商品です。得意先様の感想も好評を得ています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型

LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型

    LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

    LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

      LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

      LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

        LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

        LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

          大型打掛錠

          大型打掛錠

            ステンレス製ドアラッチ JY-384

            ステンレス製ドアラッチ JY-384

              ステンレス超強力丸棒貫抜

              ステンレス超強力丸棒貫抜

                ステンレス鋼製内掛け アルミフレーム取付用付属品 AS-BLL

                ステンレス鋼製内掛け アルミフレーム取付用付属品 AS-BLL

                  メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ ハイロジック 清水 スガツネ工業
                  通常価格 1,997円 1,989円 2,997円 1,189円 1,606円 2,464円 11,760円 1,880円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  種類 打掛け・掛金 丸落し 丸落し 丸落し 打掛け・掛金 角落し 貫抜 打掛け・掛金
                  材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) SUS304 ステンレス ステンレスSUS-304 ステンレス鋼(SUS304)
                  なし なし なし なし なし なし なし なし

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。