(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外線センサー XMS

赤外線センサー XMS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,589円
税込単価
66,648円

マグナロックに直結できる専用赤外線センサー。【特長】・感知する範囲をさまざまに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

XMS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

赤外線センサー XMS 外形図

規格表

型 番電 流電 圧使用温度範囲材 料
XMS20mA(待機時)
50mA(作動時)
DC12V/24V0~40℃プラスチックホワイト

使用例

赤外線センサー XMS 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XMS

10

1個

60,589( 66,648円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグナロックに直結できる専用赤外線センサー。
【特長】
・感知する範囲をさまざまに設定できます(左下図)。
・感知範囲:前後20度、左右最大90度、距離最大6m。
・モニターLED付き。
・屋内専用。
・タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できる。
【用途】
・マグナロックとの組み合わせ。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

XMSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線センサー XMSの型番XMSのページです。
型番XMSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤外線センサー XMS

赤外線センサー XMS

    タッチスイッチ SP-1

    タッチスイッチ SP-1

      リニアアクチュエーター LE-20

      リニアアクチュエーター LE-20

        EXCELOCK キー XL-EKU

        EXCELOCK キー XL-EKU

          RFID単機能リーダー LE-241

          RFID単機能リーダー LE-241

            インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

            インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

              リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

              リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

                テンキー&モーターコントローラー LE-107

                テンキー&モーターコントローラー LE-107

                  キープ型ソレノイドロック LE-34

                  キープ型ソレノイドロック LE-34

                    ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

                    ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

                      普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30

                      普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30

                        ACソレノイドロック(通電時施錠型) LE-63

                        ACソレノイドロック(通電時施錠型) LE-63

                          ソレノイドロック LE-30-11

                          ソレノイドロック LE-30-11

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 60,589円 40,684円 41,697円 3,150円 1,378円 220,500円 5,460円 102,906円 6,762円 3,832円 1,835円 10,230円 3,945円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目~   9日目   9日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 センサ・スイッチ センサ・スイッチ 電気錠 電気錠 電気錠 制御コントローラ センサ・スイッチ 制御コントローラ 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠
                            定格電圧(V) DC12/24 DC12/24 DC24 - DC12 AC100 AC250またはDC30 DC12 DC24 DC24 DC24 AC100 DC24
                            材料 プラスチック アルミ合金/ポリアミド - ABS樹脂 - - - - - - - - -

                            赤外線センサー XMSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました