(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両開き扉用マグナロック DM62-M

両開き扉用マグナロック DM62-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
181,691円
税込単価
199,860円

【特長】・セキュリティー性抜群です。・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

両開き扉用マグナロック DM62-M 外形図

本体

両開き扉用マグナロック DM62-M 外形図2

ストライクプレート

製品仕様

  • 防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
  • 付属品:ストライクプレート(2枚)
部品名材料仕上/色
本体ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
鋼(ヨーク)光沢クロメート処理
ポリウレタン(PUR)ブラック
ストライクプレート特殊鋼光沢クロメート処理
型番電圧電流消費電力使用温度範囲吸着力N吸着力kgf
DM62-MDC12V/24V(-5~+25%)500mA/300mA7.2W-40~+60℃5,341545

使用例

両開き扉用マグナロック DM62-M 使用例

※過度な衝撃を避けるため、ドアクローザー等の併用を推奨します。

両開き扉用マグナロック DM62-M 取付例

取付例

注意・禁止事項

  • 本体表面および金属部分は鋼製です。防錆仕様ではありませんが、吸着機能は維持します。
  • 必ず同梱されている本体とストライクプレートの組合せでご使用ください。
  • スイッチはプラス側に設置してください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM62-M

10

1個

181,691( 199,860円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セキュリティー性抜群です。
・両開き扉用マグナロックです。
・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。

カタログ

 

DM62-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両開き扉用マグナロック DM62-Mの型番DM62-Mのページです。
型番DM62-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両開き扉用マグナロック DM62-M

両開き扉用マグナロック DM62-M

    MAGNALOCK 電磁石式電気錠マグナロック M32型・M62型・M82型 屋外対応タイプ

    MAGNALOCK 電磁石式電気錠マグナロック M32型・M62型・M82型 屋外対応タイプ

      リニアアクチュエーター LE-20

      リニアアクチュエーター LE-20

        電磁スナッチロック LE-51

        電磁スナッチロック LE-51

          ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14

          ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14

            EXCELOCK アンテナユニット XL-EAU

            EXCELOCK アンテナユニット XL-EAU

              ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-12

              ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-12

                テンキー&モーターコントローラー LE-107

                テンキー&モーターコントローラー LE-107

                  ソレノイドロック LE-30-13

                  ソレノイドロック LE-30-13

                    ソレノイドロック LE-30-11

                    ソレノイドロック LE-30-11

                      ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

                      ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

                        ソレノイドロック LE-30-10

                        ソレノイドロック LE-30-10

                          インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

                          インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 181,691円 76,055円 41,697円 7,325円 4,143円 6,300円 3,495円 102,906円 3,213円 3,945円 9,693円 7,777円 220,500円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 電気錠 - 電気錠 電気錠 電気錠 センサ・スイッチ 電気錠 制御コントローラ 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 制御コントローラ
                            電気錠施錠 通電時施錠タイプ - 通電時施錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ - 通電時解錠タイプ - 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ -
                            定格電圧(V) DC12/24 - DC24 DC24 DC24 - DC24 DC12 DC24 DC24 AC100 DC24 AC100
                            取付面 側面 - - - - 両面 - - - - - - -
                            消費電力(W) 6 - - - - - - - - - - - -

                            両開き扉用マグナロック DM62-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました