(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM

ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,050円
税込単価
14,355円

扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。【特長】・約490...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    接続金具
  • 材料:
    ステンレス鋼/鋼/プラスチック

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASMの仕様

SASMの外観

SASMの外観

SASMの取付イメージと寸法 単位:mm

SASMの取付イメージと寸法 単位:mm

マグナロック(別売)との併用イメージ(引戸)

マグナロック(別売)との併用イメージ(引戸)

マグナロック(別売)との併用イメージ(開き戸)

マグナロック(別売)との併用イメージ(開き戸)

仕様

  • 材料:ステンレス鋼/鋼/プラスチック
  • 仕上:素地/光沢クロメート処理
  • 色:ホワイト

注意・禁止事項

  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SASM

10

1個

13,050( 14,355円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。
【特長】
・約490N(50kg)の衝撃まで耐えられます。
・マグナロックM32型、M62型、M82型、DM62-Mと併用できます。
【用途】
・重量扉や門扉に効果的。

カタログ

 

SASMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASMの型番SASMのページです。
型番SASMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM

ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM

    普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21

    普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21

      普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

      普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

        耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73

        耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73

          ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14

          ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14

            ソレノイドロック LE-30-10

            ソレノイドロック LE-30-10

              キープ型ソレノイドロック LE-34

              キープ型ソレノイドロック LE-34

                両開き扉用マグナロック DM62-M

                両開き扉用マグナロック DM62-M

                  普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-21

                  普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-21

                    永電磁ホルダー LE-80

                    永電磁ホルダー LE-80

                      ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-13

                      ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-13

                        普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30

                        普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30

                          MAGNALOCK 電磁石式電気錠マグナロック M32型・M62型・M82型 屋外対応タイプ

                          MAGNALOCK 電磁石式電気錠マグナロック M32型・M62型・M82型 屋外対応タイプ

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 13,050円 2,604円 1,835円 14,651円 4,143円 7,777円 6,762円 181,691円 2,367円 18,595円 3,787円 1,835円 76,055円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 接続金具 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 -
                            材料 ステンレス鋼/鋼/プラスチック - - - - - - - - - - - -

                            ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASMのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/09
                            電気錠が使用しにくいレベルの厚手扉に対し閉時にストライクプレートに当たる衝撃緩和の目的で利用しています。長年交換部品として重宝しており、使い勝手や性能には満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました