(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:565-9602-D
ラッチ錠 265-96型、565-96型 アルミフレーム用 ラッチハンドル 565-96

ラッチ錠 265-96型、565-96型 アルミフレーム用 565-9602-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,756円
税込単価
19,532円

アルミフレーム用のラッチ錠です。【特長】・レバーを30°引くとラッチが解除位置...

詳細情報を確認する

565-9602-D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ラッチ錠アルミプロファイル用265-96/565-96の寸法図 扉30/枠30フレーム使用時

ラッチ錠アルミプロファイル用265-96/565-96の寸法図
扉30/枠30フレーム使用時

扉30/枠40フレーム使用時

扉30/枠40フレーム使用時

扉40/枠40フレーム使用時

扉40/枠40フレーム使用時

正面図

正面図

製品仕様

レバーを30度引くとラッチが解除位置まで引っ込み扉が開けられ、扉を閉めるとラッチが自動的に掛かかる。

レバーを30度引くとラッチが解除位置まで引っ込み扉が開けられ、扉を閉めるとラッチが自動的に掛かかる。

裏面。

裏面

規格表

型番別番/同番キー番号材料仕上/色質量g
265-9601-D同番No.1333亜鉛合金クロムめっき274
265-9602-D同番No.1333ブラック274
565-9602-DDS200

使用例

取付方法。

取付方法

フレーム参考取付加工図

フレーム参考取付加工図

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ※ 取扱い上の注意を必ず確認してください。
  • ※ キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。ご了承ください。

型番リスト

型番
仕上
別番/同番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

565-9602-D

-
ブラック
同番(DS200)
10

1個

17,756( 19,532円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレーム用のラッチ錠です。
【特長】
・レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。
・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
・取付ねじが前面に出ない構造です。
・アルミフレームに取付可能なASシリーズ対応製品です。
・鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
・材料が亜鉛合金を採用しています。
【用途】
・アルミフレームへの取り付けに最適。

カタログ

 

565-9602-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチ錠 265-96型、565-96型 アルミフレーム用の型番565-9602-Dのページです。
型番565-9602-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッチ錠 265-96型、565-96型 アルミフレーム用

ラッチ錠 265-96型、565-96型 アルミフレーム用

    ナックルロック

    ナックルロック

      スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90

      スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90

        プラスチック鍵付ワンタッチパネルファスナー CP-421

        プラスチック鍵付ワンタッチパネルファスナー CP-421

          ラッチ錠 C-258

          ラッチ錠 C-258

            フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付

            フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付

              ステンレス平面ラッチ C-1205

              ステンレス平面ラッチ C-1205

                ドアロック ハンドル(DLH)

                ドアロック ハンドル(DLH)

                  リングラッチ C-44

                  リングラッチ C-44

                    ワンタッチパネルファスナー C-420

                    ワンタッチパネルファスナー C-420

                      プッシュラッチ TLP-S型

                      プッシュラッチ TLP-S型

                        ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L

                        ダブルスナッチロックハンドル A-866-1L

                          ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 HC-30R 両面サムターン仕様

                          ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 HC-30R 両面サムターン仕様

                            メーカー スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 17,756円 879円 2,359円 263円 979円 9,287円 3,311円 2,088円 2,661円 862円 1,431円 2,810円 14,688円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目  
                            種類 平面ラッチ - 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ リングラッチ・パチン錠 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ
                            材質 亜鉛合金 - ポリアミド(PA) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ポリアミド(PA) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ポリアミド(ガラス繊維強化) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) - アルミニウム合金(ADC) ステンレス鋼(SUS304)
                            あり - - あり なし あり あり - なし なし なし なし なし

                            ラッチ錠 265-96型、565-96型 アルミフレーム用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            265-9601-D
                            265-9602-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕上 別番/同番

                            19,386円

                            ( 21,325円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10クロームめっき-同番(No.1333)

                            18,663円

                            ( 20,529円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10なしブラック同番(No.1333)

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました