(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップロック 282型 ワンタッチ取付

スナップロック 282型 ワンタッチ取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
748円 ~ 824円
税込価格
823円 ~ 906円

ワンタッチで取り付け可能な取手。【特長】・扉や蓋の開閉がワンタッチでできる。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

外観

外観

部品名材料
本体ポリアミド(PA)
ばねステンレス鋼(SUS304)

規格表

型番適応板厚質量g
282-9001ブラック0.8~2.010
282-9002グレー(RAL7035)

使用例

取付方法

取付方法

取付加工図

取付加工図

板厚A
0.8~1.638
1.7~2.038.7

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
10

1個

824( 906円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

グレー
10

1個

748( 823円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチで取り付け可能な取手。
【特長】
・扉や蓋の開閉がワンタッチでできる。
・取り付けもワンタッチで簡単。
・ポリアミド製で、錆の心配がない。内蔵ばねは、ステンレス鋼(SUS304)製。
【用途】
・扉や蓋の開閉に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップロック 282型 ワンタッチ取付

スナップロック 282型 ワンタッチ取付

    スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付

    スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付

      シリンダ錠(板金扉用) SN-711-8-D

      シリンダ錠(板金扉用) SN-711-8-D

        LAMP パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型・LC-PL32型 ワンタッチ取付

        LAMP パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型・LC-PL32型 ワンタッチ取付

          スライドラッチ A3-12

          スライドラッチ A3-12

            エンプラ ラッチ(鍵付) (EL2)

            エンプラ ラッチ(鍵付) (EL2)

              エンプラ ラッチ (EL1)

              エンプラ ラッチ (EL1)

                アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A

                アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A

                  フラッシュラッチ LC-48型

                  フラッシュラッチ LC-48型

                    ナックルロック NAL型 NAL-B

                    ナックルロック NAL型 NAL-B

                      ミニ ウイング ラッチ (MWL)

                      ミニ ウイング ラッチ (MWL)

                        ウイング ラッチ (WGL)

                        ウイング ラッチ (WGL)

                          シリンダー付ロックボルト C-65-A

                          シリンダー付ロックボルト C-65-A

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション イマオコーポレーション タキゲン製造
                            通常価格 748円 348円 2,489円 84円 591円 1,270円 1,289円 3,897円 1,212円 2,089円 514円 543円 1,838円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目  
                            種類 平面ラッチ 平面ラッチ - 平面ラッチ 平面ラッチ - - 平面ラッチ 平面ラッチ - - - -
                            材質 ポリアミド(PA) ポリアミド(PA) - - ABS(黒)、UL94 HB - - アルミニウム ステンレス鋼(SUS304) - - - -
                            なし なし - あり なし - - なし なし - - - -
                            長さ(mm) 44 48 - - - - - 65 48 - - - -
                            適応板厚(mm) 0.8~2.0 - - 1.2、1.5、1.6 - - - - - - - - -

                            スナップロック 282型 ワンタッチ取付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました