(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッチハンドル LH-203

ラッチハンドル LH-203

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,524円
税込単価
18,176円

ラッチ付のハンドル。【特長】・ラッチ付ハンドルのため、他にラッチは必要ない。【...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ラッチハンドル LH-203 外形図

製品仕様

  • 質量:500g
ラッチハンドル LH-203 取付加工図

取付加工図

No.部品名材 料仕 上
(1)ハンドルアルミニウム合金焼付塗装/ブラック
(2)丸座黄銅
(3)本体鋼(S45C)有色クロメート処理
(4)連動軸
(5)プレートA鋼(SPHC)
(6)プレートB鋼(SPCC)

使用例

ラッチハンドル LH-203 使用例

注意・禁止事項

  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-203

10

1個

16,524( 18,176円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラッチ付のハンドル。
【特長】
・ラッチ付ハンドルのため、他にラッチは必要ない。
【用途】
・スライド式カバーへの使用に最適。

カタログ

 

LH-203で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチハンドル LH-203の型番LH-203のページです。
型番LH-203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッチハンドル LH-203

ラッチハンドル LH-203

    ステンレス角型ハンドル A-1096

    ステンレス角型ハンドル A-1096

      ステンレスL型ハンドル A-1200

      ステンレスL型ハンドル A-1200

        アルミインナーハンドル A-100-4

        アルミインナーハンドル A-100-4

          抜差しハンドル A-121-H

          抜差しハンドル A-121-H

            防水型ダブルロックハンドル A-440

            防水型ダブルロックハンドル A-440

              ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H

              ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H

                角型ハンドル A-51

                角型ハンドル A-51

                  首長防水ハンドル A-140-H

                  首長防水ハンドル A-140-H

                    三筋ハンドル A-22

                    三筋ハンドル A-22

                      ステンレス角型ハンドル A-1138

                      ステンレス角型ハンドル A-1138

                        ステンレストリガー付防水ハンドル KA-1140-W

                        ステンレストリガー付防水ハンドル KA-1140-W

                          ポップハンドル A-430

                          ポップハンドル A-430

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 16,524円 6,259円 3,720円 1,133円 510円 1,523円 15,540円 1,744円 2,690円 1,361円 17,575円 18,700円 3,880円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   89日目  
                            ハンドル形状 L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル ロックハンドル ロックハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 ラッチ式 なし なし なし 錠前付き 錠前付き 錠前付き - 錠前付き なし - - 錠前付き
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) 防水 防水 - 防水 なし(通常) 防水 防水 防水
                            材質 アルミニウム ステンレス ステンレス アルミニウム ステンレス - ステンレス 亜鉛 亜鉛 亜鉛 ステンレス ステンレス 亜鉛

                            ラッチハンドル LH-203のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました