(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:207-9264-B
スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92 ラッチハンドル 207-92

スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92 207-9264-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,723円
税込単価
8,495円

ダイヤルとキーのどちらでも解錠できる、錠前付のスイングハンドルです。【特長】・...

詳細情報を確認する

207-9264-B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DIRAK スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用_207-92/507-92 寸法図

寸法図

製品仕様

DIRAK スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用_207-92/507-92 イメージ

イメージ

型番別番/同番キー番号仕様材料適応板厚
207-9264-B別番-シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバーなしポリアミド
(PA)
ブラック1.5~2
207-9262-D同番No.1333
507-9262-DDS200
207-9265-B別番-シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバー付
207-9263-D同番No.1333
507-9263-DDS200
※207-9266-DNo.1333フック取付仕様、シリンダーカバーなし
※207-9266.6-7032-Dグレー
※507-9266-DDS200ブラック
※207-9267-DNo.1333フック取付仕様、シリンダーカバー付
※507-9267-DDS200
  • ※ 印の型番は付属ねじにより板厚1.5mm以下でも取り付けできます。

使用例

DIRAK スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用_207-92/507-92 取付仕様図

取付仕様図

商品特長詳細

注意・禁止事項

  • ※ キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。ご了承ください。

型番リスト

型番
仕様
同番/別番
適応板厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

207-9264-B

シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバーなし
別番
1.5~2
10

1個

7,723( 8,495円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤルとキーのどちらでも解錠できる、錠前付のスイングハンドルです。
【特長】
・丸型シリンダー錠を使用しています。
・キーは2本付で、キー番号を指定できます。
・設定した解錠番号を忘れた場合や緊急時には、キーで解錠可能です。
・3桁の解錠番号の変更は、解錠番号が分からないと行えないため、高い安全性をもちます。
・左右勝手兼用です。
・ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
・フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5mm以下でも取り付けできます。
・シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。
・鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
【用途】
・筐体の密閉対策に最適。

カタログ

 

207-9264-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92の型番207-9264-Bのページです。
型番207-9264-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92

スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92

    スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D

    スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D

      スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型

      スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型

        スイングハンドル ミニタイプ3点カム用 507-90

        スイングハンドル ミニタイプ3点カム用 507-90

          スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型

          スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型

            スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型・511型

            スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型・511型

              DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101

              DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101

                DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

                DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

                  丸型ポップハンドル A-303

                  丸型ポップハンドル A-303

                    スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93

                    スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93

                      強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481-N

                      強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481-N

                        小型平面ハンドル A-250

                        小型平面ハンドル A-250

                          アウトサイドガスケットハンドル A-462

                          アウトサイドガスケットハンドル A-462

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 7,066円 14,672円 12,339円 9,946円 9,323円 2,942円 9,687円 6,670円 3,822円 12,668円 2,907円 1,155円 6,930円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            ハンドル形状 スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 錠前付き ダイヤルロック ダイヤルロック 錠前付き 錠前付き - 錠前付き 錠前付き - 錠前付き ラッチ式 - -
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) 防水 なし(通常) 防水 なし(通常) なし(通常)
                            材質 樹脂 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 樹脂 樹脂 亜鉛 樹脂 亜鉛 亜鉛 亜鉛

                            スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            207-9262-D
                            207-9263-D
                            207-9265-B
                            507-9262-D
                            507-9263-D
                            507-9266-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 同番/別番 適応板厚
                            (mm)

                            7,723円

                            ( 8,495円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバーなし同番(No.1333)1.5~2

                            8,739円

                            ( 9,613円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバー付同番(No.1333)1.5~2

                            8,075円

                            ( 8,883円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバー付別番1.5~2

                            7,790円

                            ( 8,569円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバーなし同番(DS200)1.5~2

                            8,481円

                            ( 9,329円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバー付同番(DS200)1.5~2

                            7,066円

                            ( 7,773円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10フック取付仕様、シリンダーカバーなし同番(DS200)1.5~2(付属ねじで1.5以下も可)

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました