(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,670円 ~ 7,405円
税込価格
7,337円 ~ 8,146円

【特長】・筐体の密閉対策に最適です。・ポリミアド製で軽量、完全絶縁です。

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    スイングハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    錠前付き
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    樹脂
  • 材質(詳細):
    ポリアミド(PA)
  • 色:
    ブラック
  • 勝手:
    左右勝手兼用
  • 適応板厚(mm):
    1.5~2.5
  • 種類(詳細):
    スイングハンドル本体
  • 備考:
    別売りのプロファイルシリンダー錠を使用します。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92 外形図

製品仕様

  • 錠本体が交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。
  • 別売のラウンドロッドやカムなどと組み合わせて、2点ロックや3点ロックとして使用します。
  • 左右勝手兼用です。
  • IP65 に適応しています。
  • ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92 取付加工図

取付加工図

規格表

型 番仕 様材 料適応板厚
207-9282シリンダーカバーなしポリアミド(PA)ブラック1.5~2.5
207-9283シリンダーカバー付

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダーカバーなし
10

1個

6,670( 7,337円 )

4日目

シリンダーカバー付
10

1個

7,405( 8,146円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・筐体の密閉対策に最適です。・ポリミアド製で軽量、完全絶縁です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

    DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101

    DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101

      スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93

      スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93

        スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D

        スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D

          スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型

          スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型

            スイングハンドル ミニタイプ3点カム用 507-90

            スイングハンドル ミニタイプ3点カム用 507-90

              スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型・511型

              スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型・511型

                スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型

                スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型

                  スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92

                  スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92

                    強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481-F

                    強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481-F

                      強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481-N

                      強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481-N

                        平面スイングハンドル A-475

                        平面スイングハンドル A-475

                          ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F

                          ステンレス強制押出し機構付防水フラットハンドル A-1481-F

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 6,670円 9,687円 12,668円 14,672円 12,339円 9,946円 2,942円 9,323円 7,066円 3,195円 2,907円 1,595円 15,780円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ハンドル形状 スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 錠前付き 錠前付き 錠前付き ダイヤルロック ダイヤルロック 錠前付き - 錠前付き 錠前付き ラッチ式 ラッチ式 - ラッチ式
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) 防水 防水 なし(通常) 防水
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 樹脂 亜鉛 亜鉛 亜鉛 ステンレス

                            DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました