(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:407-9302.00-00015-D
スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93 ラッチハンドル 407-93

スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93 407-9302.00-00015-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,668円
税込単価
13,935円

取り付けに、ねじ、ナット、平座金が不要なスナップイン仕様。【特長】・ワンタッチ...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    スイングハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    錠前付き
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    樹脂
  • 材質(詳細):
    ポリアミド(PA)
  • 色:
    ブラック
  • 勝手:
    左右勝手兼用
  • 適応板厚(mm):
    1.2~1.7
  • 種類(詳細):
    スイングハンドル本体

407-9302.00-00015-D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93 外形図

製品仕様

スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93 取付加工図

取付加工図

No.部品名材 料仕上/色
(1)プレート部ポリアミド
(PA)
ブラック
(2)ハンドルおよび
回転板部
亜鉛合金
(3)シリンダーカムポリアミド
(PA)
-キー鋼もしくは黄銅ニッケルめっき

規格表

型 番別番/同番キー番号適応板厚
407-9301.00-00015-B別番-1.2~1.7
407-9302.00-00015-D同番No.1333

型番リスト

型番
同番/別番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

407-9302.00-00015-D

同番(No.1333)
-

1個

12,668( 13,935円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付けに、ねじ、ナット、平座金が不要なスナップイン仕様。
【特長】
・ワンタッチ取付。
・左右勝手兼用。
【用途】
・筐体の密閉対策に最適。

カタログ

 

407-9302.00-00015-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93の型番407-9302.00-00015-Dのページです。
型番407-9302.00-00015-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93

スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93

    スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92

    スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92

      スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D

      スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D

        DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

        DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

          DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101

          DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101

            スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型

            スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型

              スイングハンドル ミニタイプ3点カム用 507-90

              スイングハンドル ミニタイプ3点カム用 507-90

                スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型・511型

                スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型・511型

                  スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型

                  スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型

                    スイング ハンドル (SWH)

                    スイング ハンドル (SWH)

                      ステンレス平面ハンドル A-1230-A

                      ステンレス平面ハンドル A-1230-A

                        ステンレス平面ハンドル A-1900

                        ステンレス平面ハンドル A-1900

                          ステンレス平面ハンドル A-1700

                          ステンレス平面ハンドル A-1700

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 12,668円 7,066円 14,672円 6,670円 9,687円 9,323円 9,946円 2,942円 12,339円 7,055円 15,225円 7,534円 2,367円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ハンドル形状 スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 錠前付き 錠前付き ダイヤルロック 錠前付き 錠前付き 錠前付き 錠前付き - ダイヤルロック ラッチ式 錠前付き ラッチ式 -
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 樹脂 樹脂 亜鉛 樹脂 樹脂 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 樹脂 ステンレス ステンレス ステンレス

                            スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            407-9301.00-00015-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?同番/別番

                            12,730円

                            ( 14,003円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10別番

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました