(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC

超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,235円
税込単価
31,059円

不意の解除を防ぐセーフティーロック付き。【特長】・強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    スチール
  • 調整機能:
    あり
  • セーフティーロック:
    あり
  • 南京錠用穴:
    あり
  • 引張荷重(N):
    10666
  • 仕上:
    光沢クロメート処理
  • 材料:

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC 外形図

製品仕様

  • 推奨ねじ:皿小ねじM8

規格表

型 番材 料仕 上許容荷重N許容荷重kgf質量g
TF804TLC光沢クロメート処理106661088908

使用例

超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC 使用例

セーフティーロック解除方法

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF804TLC

10

1個

28,235( 31,059円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

不意の解除を防ぐセーフティーロック付き。
【特長】
・強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐える。
・ねじ式の掛金を回転させることで、取り付け後も掛代の調節が簡単。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

TF804TLCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLCの型番TF804TLCのページです。
型番TF804TLCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC

超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC

    ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CR

    ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CR

      ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103

      ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103

        ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203

        ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203

          ファスナー TF701型 掛代調節機能付

          ファスナー TF701型 掛代調節機能付

            ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC

            ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC

              フック型アジャストファスナー C-230

              フック型アジャストファスナー C-230

                ファスナー 掛代調節機能付 TF403C-CR・TF404C

                ファスナー 掛代調節機能付 TF403C-CR・TF404C

                  フック型アジャストファスナー C-232

                  フック型アジャストファスナー C-232

                    アジャストファスナー C-229

                    アジャストファスナー C-229

                      ファスナー TF702型 掛代調節機能付

                      ファスナー TF702型 掛代調節機能付

                        大型アジャストファスナー C-233

                        大型アジャストファスナー C-233

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                          通常価格 28,235円 9,652円 9,734円 9,734円 1,897円 3,072円 1,390円 8,042円 1,421円 1,073円 2,897円 2,092円
                          通常出荷日 3日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 特殊型 平行型 平行型
                          材質 スチール スチール スチール スチール - スチール スチール - スチール スチール - スチール
                          調整機能 あり あり あり あり あり あり - あり あり - あり あり
                          セーフティーロック あり - - - - あり - - - - - -
                          南京錠用穴 あり - - あり - あり - - - - - -

                          超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLCのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました