(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TF31C-CR
フック TF30C型・TF31C型・TF41C型 ファスナー TF31C

フック TF30C型・TF31C型・TF41C型 TF31C-CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
498円
税込単価
548円

汎用のフックです。【特長】・強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。・ステン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

TF31C-CR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TF31C-CR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フック TF30C型・TF31C型・TF41C型:関連画像

TF30C型

フック TF30C型・TF31C型・TF41C型:関連画像

TF31C型

フック TF30C型・TF31C型・TF41C型:関連画像

TF41C型

製品仕様

型番材料仕上質量g
TF30C-CRクロムめっき6
TF31C-CR13
TF41C-CR25
TF30C-STステンレス鋼(SUS316)バレル研磨6
TF31C-ST13
TF41C-ST25

型番リスト

型番
材質
仕上
材料
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF31C-CR

スチール
クロームめっき
30
10

1個

498( 548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用のフックです。
【特長】
・強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
・ステンレス製も用意します。
【用途】
・一般家庭の屋内、屋外など。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

TF31C-CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック TF30C型・TF31C型・TF41C型の型番TF31C-CRのページです。
型番TF31C-CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック TF30C型・TF31C型・TF41C型

フック TF30C型・TF31C型・TF41C型

    ステンレス鋼製ストロングフック TF40C型

    ステンレス鋼製ストロングフック TF40C型

      フック_TF15C/TF16C

      フック_TF15C/TF16C

        フック_TF50C/TF10C

        フック_TF50C/TF10C

          SUS製受座フック_07-613SS

          SUS製受座フック_07-613SS

            SUS製受座フック_03-613SS

            SUS製受座フック_03-613SS

              SUS製受座フック_03-633SS

              SUS製受座フック_03-633SS

                SUS製受座フック_07-535SS

                SUS製受座フック_07-535SS

                  PROTEX ステンレス鋼製受座フック 04-4292SS

                  PROTEX ステンレス鋼製受座フック 04-4292SS

                    SUS製受座フック_001-600CLRSS

                    SUS製受座フック_001-600CLRSS

                      SUS製受座フック_02-1123SS

                      SUS製受座フック_02-1123SS

                        SUS製受座フック_02-535SS

                        SUS製受座フック_02-535SS

                          SUS製受座フック_06-655SS

                          SUS製受座フック_06-655SS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 378円 2,297円 431円 918円 505円 406円 530円 787円 6,019円 498円 527円 526円 568円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック

                            フック TF30C型・TF31C型・TF41C型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TF30C-CR
                            TF30C-ST
                            TF31C-ST
                            TF41C-CR
                            TF41C-ST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 仕上 材料
                            (mm)

                            378円

                            ( 416円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10スチールクロームめっき24

                            548円

                            ( 603円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ステンレスバレル研磨ステンレス鋼24

                            986円

                            ( 1,085円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ステンレスバレル研磨ステンレス鋼30

                            888円

                            ( 977円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10スチールクロームめっき45

                            938円

                            ( 1,032円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ステンレスバレル研磨ステンレス鋼45

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました