(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック_TF15C/TF16C

フック_TF15C/TF16C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
431円 ~ 988円
税込価格
474円 ~ 1,087円

あらゆるものをすっきり収納。【特長】・材料は強靭な冷間圧延鋼板製です。・ステン...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フック_TF15C/TF16C 外形図1

TF15C型

フック_TF15C/TF16C 外形図2

TF16C型

製品仕様

フック_TF15C/TF16C 外観図1

TF15C型

フック_TF15C/TF16C 外観図2

TF16C型

推奨ねじ

  • TF15C型:皿小ねじM4
  • TF16C型:皿小ねじM5

規格表

型 番材 料仕 上質量g
TF15C-CRクロムめっき30
TF16C-CR41
TF15C-STステンレス鋼
(SUS316)
バレル研磨30
TF16C-ST41

型番リスト

型番
材質
仕上
材料
穴数(個)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
クロームめっき
3
10

1個

431( 474円 )

5日目

ステンレス
バレル研磨
ステンレス鋼
3
10

1個

539( 593円 )

4日目

スチール
クロームめっき
2
10

1個

838( 922円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
バレル研磨
ステンレス鋼
2
10

1個

988( 1,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆるものをすっきり収納。
【特長】
・材料は強靭な冷間圧延鋼板製です。
・ステンレス鋼製タイプもご用意しています。
・強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック_TF15C/TF16C

フック_TF15C/TF16C

    SUS製受座フック_07-535SS

    SUS製受座フック_07-535SS

      SUS製受座フック_07-613SS

      SUS製受座フック_07-613SS

        SUS製受座フック_02-535SS

        SUS製受座フック_02-535SS

          SUS製受座フック_02-1123SS

          SUS製受座フック_02-1123SS

            SUS製受座フック_02-613SS

            SUS製受座フック_02-613SS

              SUS製受座フック_03-633SS

              SUS製受座フック_03-633SS

                SUS製受座フック_03-655SS

                SUS製受座フック_03-655SS

                  SUS製受座フック_02-655SS

                  SUS製受座フック_02-655SS

                    SUS製受座フック_03-1123SS

                    SUS製受座フック_03-1123SS

                      SUS製受座フック_03-535SS

                      SUS製受座フック_03-535SS

                        フック_TF42C

                        フック_TF42C

                          SUS製受座フック_01-1273SS

                          SUS製受座フック_01-1273SS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 431円 820円 525円 545円 599円 410円 604円 681円 677円 516円 651円 4,217円 926円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            種類 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック

                            フック_TF15C/TF16Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました