(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
828円 ~ 1,217円
税込価格
911円 ~ 1,339円

パネルの脱着が簡単にできるカムロックファスナーです。【特長】・ロックおよびロッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ 外形図

( )内寸法は金属タイプです。

製品仕様

【255F型】樹脂タイプ

No.部品名材 料仕上/色
(1)プラグポリアセタール(POM)ブラック
(2)止め輪リン酸塩皮膜処理
(3)ソケットポリアセタール(POM)ブラック
(4)ナット

【155F型】金属タイプ

No.部品名材 料仕 上
(1)プラグ黄銅クロムめっき
(2)止め輪ステンレス鋼(SUS304)パシペート処理
(3)ソケット亜鉛合金(ZDC)光沢クロメート処理
(4)ナットクロメート処理

規格表

【255F型】樹脂タイプ

セット型番グリップ寸法
G
プラグ寸法
L
引張強度
N
引張強度
kgf
質量
g
255F-01-31.2~2.823.5147156
255F-03-32.8~4.425
255F-05-34.4~626.5

【155F型】金属タイプ

セット型番グリップ寸法
G
プラグ寸法
L
引張強度
N
引張強度
kgf
質量
g
155F-01-11.2~2.821.5147156
155F-03-12.8~4.423
155F-05-14.4~624.5

使用例

カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ 使用例1

「プラグ」「止め輪」「ソケット」「ナット」の4部品で構成しています。

パネル側取付加工図

適応板厚T1=0.6~ 5.4(0.8~ 4.8)

カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ 使用例_パネル側

( )内寸法は金属タイプです。

筐体側取付加工図

皿穴加工

適応板厚T2=2.2~ 12
適応板厚T2=0.6~ 2.2
カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ 使用例_皿穴1

( )内寸法は金属タイプです。

カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ 使用例_皿穴2

ストレート穴加工

適応板厚T2=0.6~ 9.7(0.8~ 10)

カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ 使用例_ストレート穴1

( )内寸法は金属タイプです。

カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ 使用例_ストレート穴2

( )内寸法は金属タイプです。

選定サポート情報

グリップ寸法Gの選出方法

グリップ寸法Gは1.2~ 6になるように設定してください。

 
皿穴加工
ストレート穴加工
すき間C=0~ 2.2(0~ 2.5)の場合、
グリップ寸法G=T1+C+0.7
すき間C=2.3(2.2)以上の場合、
グリップ寸法G=T1+C-1.4
カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ 選定計算式1

( )内寸法は金属タイプです。

カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ 選定計算式2

( )内寸法は金属タイプです。

 
選択方法
選択方法
T1=1、C=1、T2=1の場合、
グリップ寸法G=1+1+0.7=2.7
適合セット品番…255F-01-3
T1=3、C=2.6、T2=1の場合、
グリップ寸法G=3+2.6-1.4=4.2
適合セット品番…155F-03-1

注意・禁止事項

  • 本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。

型番リスト

型番
仕様
プラグ寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
金属タイプ
21.5
-

1個

1,208( 1,329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金属タイプ
23
-

1個

1,217( 1,339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金属タイプ
24.5
-

1個

1,177( 1,295円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂タイプ
23.5
10

1個

828( 911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂タイプ
25
10

1個

828( 911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂タイプ
26.5
-

1個

828( 911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パネルの脱着が簡単にできるカムロックファスナーです。
【特長】
・ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
・ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。
・樹脂タイプと金属タイプがあります。
・パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
・カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
【用途】
・パネルの開閉が迅速・簡単に可能な扉部品・外装部品。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

    BI-FIX ファスナー サイズ08

    BI-FIX ファスナー サイズ08

      ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

      ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

        パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

        パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

          BI-FIX ファスナーサイズ16

          BI-FIX ファスナーサイズ16

            パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

            パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

              あおりファスナー C-621

              あおりファスナー C-621

                BI-FIX ファスナーサイズ11

                BI-FIX ファスナーサイズ11

                  ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

                  ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

                    バイスアクションラッチ ラージサイズ E3

                    バイスアクションラッチ ラージサイズ E3

                      パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ

                      パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ

                        ステンレスあおりファスナー C-1621

                        ステンレスあおりファスナー C-1621

                          ステンレスあおりファスナー C-1861

                          ステンレスあおりファスナー C-1861

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 828円 89円 3,133円 160円 166円 208円 1,951円 123円 3,197円 951円 171円 6,242円 3,150円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 平行型 特殊型 特殊型 コーナー型 平行型
                            材質 樹脂・その他 - スチール 樹脂・その他 - 樹脂・その他 - - スチール 樹脂・その他 樹脂・その他 ステンレス ステンレス
                            引張荷重(N) 147 - - - - - - - - 450 - - -

                            カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            制御装置のカバー部に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/04/16
                            棚に収納している制御装置のアクセス側へのカバー部に使用しています。顧客先から必要時以外触ることができず、かつ簡単に取り外すことができる透明なカバーの取り付けを依頼されたのでこの商品を使いました。評判もよく、今回リピート購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/04
                            他社の製品と当社の製品を工具なしで取付、取外しが簡単にできるようにする部分の部品として使用しました。部品は他社の指定でしたが、使ってみて特に問題もありません。納期的にマッチしたミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました